Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Nowe produkty > Dalmierze
Print
Start>Produkty>Nowe produkty>Dalmierze
Znajdź nasze produkty i rozwiązania
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Druga generacja 

Czujniki ultradźwiękowe UM30-2 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Cechy szczególne 

Nowe i innowacyjne! 
  • Nowa generacja czujników ultradźwiękowych UM30-2
  • Wyświetlacz do szybkiej i wydajnej konfiguracji i programowania (Teach-in)
  • Skrócona o 25% długość obudowy dla łatwego montażu w ciasnych przestrzeniach
  • Precyzyjne tłumienie tła
  • Wysoka dokładność przełączania dzięki technologii pomiaru czasu przelotu wiązki (time-of-flight)
  • Niezależność od koloru, materiału i powierzchni – wykrywanie transparentnych folii i butelek PET
  • Rzetelny 100% pomiar bardzo ciemnych jak i silnie połyskliwych powierzchni
  • Odporność na zanieczyszczenia, np.: kurz, pył, para…
  • Odporność na światło i szumy otoczenia
  • Kompensacja temperatury we wszystkich wersjach

 

 

 

 
Button to start the search