Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Oferta produktów > Systemy wizyjne
Print
Start>Produkty>Oferta produktów>Systemy wizyjne

Kamery 3D 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Ranger i Ruler są najszybszymi kamerami 3D do zaawansowanych zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych. Kamery mierzą kształt obiektu (3D) w szybkich procesach produkcji i kontroli jakości, jednocześnie mogą mierzyć dodatkowe cechy obiektu jak skalę szarości czy wnikanie światła „scatter” (wersje MultiScan). Pomiar w 3 wymiarze umożliwia określenie wysokości, kształtu, objętości obiektu. Dzięki użyciu technologii MultiScan, większość potrzebnych informacji do pewnego i stabilnego określenia cech kontrolowanego obiektu jest możliwa dzięki pojedynczej kamerze – co obniża wielkość i koszty rozwiązania.

Kamery Ranger i Ruler są głównymi elementami w wielu najbardziej zaawansowanych systemach kontroli wizyjnej 3D stosowanych bezpośrednio na linii produkcyjnej. Pomiary są przekazywane poprzez standardowe interfejsy jak CameraLink lub Gigabit Ethernet do PC do dalszej analizy. Aplikacje PC są tworzone z wykorzystaniem środowiska narzędziowego „Camera development software”, które zawiera gotowe do użycia narzędzia 3D do obróbki danych, wizualizacji, czy konfiguracji kamery. Systemy wizyjne 3D oferują rozwiązania wysoce skalowalne z najlepszym współczynnikiem ceny do wydajności na rynku.

 

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

 

 

Ranger C 

Kompleksowy pomiar z dużą prędkością

  • Kontrola kształtu 3D w bardzo szybkich procesach produkcyjnych (do 30 000 profili/s)
  • Stabilny rzeczywisty pomiar 3D: niezależnie od kontrastu czy koloru
  • MultiScan – więcej z pojedynczej inspekcji:
    3D, skala szarości i analiza rozproszenia światła laserowego (Laser scatter) w tym samym czasie
  • Analiza kilku obszarów 3D jednocześnie aby zapobiec błędom
  • Proste w integracji poprzez interfejs CameraLink
  • Duża elastyczność dzięki rozdzielczości przetwornika do 1536 współrzędnych 3D oraz do 3072 pikseli w skali szarości
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

Ranger D 

Kamera 3D dla średniej prędkości aplikacji

  • Kontrola kształtu 3D w aplikacjach średniej prędkości (do 1 000 profili/s)
  • Stabilny rzeczywisty pomiar 3D:
    niezależnie od kontrastu czy koloru
  • Proste w integracji poprzez interfejs Gigabit Ethernet
  • Duża elastyczność  w szerokim zakresie zastosowań
  • Do 1536 współrzędnych 3D dla każdego profilu
  • Ten sam interfejs co Ranger E:
    prosta i szybka integracja
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Ranger E 

Kompleksowy pomiar z najwyższą  prędkością

  • Kontrola kształtu 3D w bardzo szybkich procesach produkcyjnych (do 35 000 profili/s))
  • Stabilny rzeczywisty pomiar 3D:
    Niezależnie od kontrastu czy koloru
  • MultiScan – więcej z pojedynczej inspekcji:
    3D, skala szarości i analiza rozproszenia światła laserowego (Laser scatter) w tym samym czasie
  • Analiza kilku obszarów 3D jednocześnie aby zapobiec błędom
  • Proste w integracji poprzez interfejs Gigabit Ethernet
  • Duża elastyczność dzięki rozdzielczości przetwornika do 1536 współrzędnych 3D oraz do 3072 pikseli w skali szarości

Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

Ruler E 

Gigabitowe 3D dla wymagających warunków!

  • Fabrycznie skalibrowany pomiar 3D (w mm) w bardzo szybkich procesach produkcyjnych
  • Stabilny rzeczywisty pomiar 3D:
    Niezależnie od kontrastu czy koloru
  • Więcej z pojedynczej inspekcji:
    3D, skala szarości i analiza rozproszenia światła laserowego (Laser scatter) w tym samym czasie
  • Zaprojektowany dla trudnych warunków pracy:
    Wytrzymała przemysłowa obudowa z IP65, praca już od -30°C
  • Proste w integracji, nie wymaga zewnętrznego oświetlacza
  • Zdalny pomiar, dzięki możliwości stosowania długich przewodów z Gigabitowym Ethernetem.
  • Wysoka dokładność pomiarów 3D w zakresie od 100 mm aż do 1,5 m
Click to show / hide content block    Portlet 5
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
Show Content 
Show Title 

Ten produkt również może Cię zainteresować: 

 

LMS400 

  • Wbudowany system kontroli poziomu pozwala na wykrywanie obiektów bez cienia za pomocą ciągłego skanowania powierzchni. Nawet niewielkie obiekty w dowolnym kolorze i położeniu są wykrywane w pojemniku.   
  • Szeroki dynamiczny zakres pomiaru od 0,7 m do 3 m
  • Wysoki poziom odporności na światło otoczenia
  • Wytrzymała przemysłowa obudowa
  • Wysoka rozdzielczość kątowa
Znajdź nasze produkty i rozwiązania
Button to start the search