Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Oferta produktów > Wyłączniki bezpieczeństwa
Print
Start>Produkty>Oferta produktów>Wyłączniki bezpieczeństwa
Znajdź nasze produkty i rozwiązania
safetyPLUS
Wszystko o bezpieczeństwie twoich maszyn

Urządzenia sterowania bezpieczeństwem 

 

Komponenty do atrakcyjnych zastosowań bezpieczeństwa od SICK

Urządzenia sterowania bezpieczeństwem są jednym z najważniejszych jako interfejs człowiek-maszyna w zastosowaniach przemysłowych. Z urządzeniami sterowania bezpieczeństwem SICK'a, ruch niebezpieczny może być zatrzymany bezpiecznie oraz funkcje maszyny mogą być uruchomione bezpiecznie podczas, gdy urządzenie ochronne jest otwarte.

Serie produktów 

 

Produkt

Model

Ilość styków NC z wymuszonym otwieraniem / styków NO

Materiał obudowy

Typ podłączenia

Maksymalna długość linki

Stopień ochrony

ES21

 

Przycisk zatrzymania awaryjnego

1/0

1/1

2/0

2/1

Tworzywo sztuczne

Dławik kablowy

2 x M20

-

 

IP 65

i110RP

Wyłącznik linkowy

2/2

3/1

Metal

Dławik kablowy

1 x M20

30 m

IP 66

i150RP

Wyłącznik linkowy

2/2

3/1

Metal

Dławik kablowy

3 x M20

75 m

IP 65

E100

Przycisk zezwolenia

2/2

Tworzywo sztuczne

Przewód

5 m,10 m, 25 m

-

 

IP 65

IP 67

Button to start the search