Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Oferta produktów > Wyłączniki bezpieczeństwa
Print
Start>Produkty>Oferta produktów>Wyłączniki bezpieczeństwa
safetyPLUS
Wszystko o bezpieczeństwie twoich maszyn

Elektro-mechaniczne wyłączniki bezpieczeństwa 

 

Wyposażenie bezpieczeństwa do każdej sytuacji

Produkty SICK'a łatwo wytrzymują ciężkie warunki takie jak uderzenia i wibracje. Otwieranie, zamykanie oraz blokowanie jest gwarantowane niezawodnością przez długi czas działania. Wyłączniki bezpieczeństwa SICK'a są dostępne w wersjach plastikowych i metalowych.

Serie produktu 

                                             Produkt                            

Ilość styków z wymuszonym otwieraniem NZ / styków NO

Materiał obudowy Typ elementu aktywacyjnego Obudowa Maksymalna siła blokująca
Wyłączniki bezieczeństwa z oddzielnym aktywatorem          
i11S

2/1

tworzywo sztuczne oddzielny aktywator mała  -
i12S

1/1

2/0

2/1

tworzywo sztuczne oddzielny aktywator mała  -
i16S

1/1

2/0

tworzywo sztuczne oddzielny aktywator kompaktowa  -
i17S 2/1 tworzywo sztuczne oddzielny aktywatoractuator kompaktowa  -
i18S AS-i 2/0 tworzywo sztuczne oddzielny aktywator kompaktowa  -
i110S

2/2

3/1

metal oddzielny aktywator wg EN 50041  -
Wyłączniki bezpieczeństwa z ryglowaniem            
i10 Lock

2/0 + 1/11)

2/0 + 2/01)

2/1 + 1/01)

tworzywo sztuczne oddzielny aktywator mała smukła 1200N ma 1200 N
i10 Lock AS-i 2/0 + 2/01) tworzywo sztuczne oddzielny aktywator mała smukła 1200 N
i14 Lock

2/1

3/0

tworzywo sztuczne oddzielny aktywator mała 1200 N
i15 Lock

1/0 + 1/11)

1/0 + 2/01)

tworzywo sztuczne oddzielny aktywator mała 1500 N
i200 Lock

1/1 + 2/11)

2/0 + 2/11)

tworzywo sztuczne oddzielny aktywator kompaktowa 1500 N
Wyłączniki bezpieczeństwa pozycyjne            
i10P 2/1 tworzywo sztuczne trzpień z rolką wg EN 50047  -
i10R 2/1 tworzywo sztuczne obrotowa dźwignia wg EN 50047  -
i110P

1/1

2/2

3/1

metal trzpień z rolką wg EN 50041  -
i110R

1/1

2/2

3/1

metal obrotowa dźwignia wg EN 50041 -
Wyłączniki bezpieczeństwa zawiasowe
i10H

1/1

2/1

tworzywo sztuczne jednolity wg EN 50047 -
i110H 2/1 metal otwór pod wałek solidna -

 

1) Ilość styków NZ oraz NO do kontroli cewki + ilość styków NZ oraz NO do kontroli drzwi

Button to start the search