Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Oferta produktów > Optoelektroniczne systemy ochronne
Print
Start>Produkty>Oferta produktów>Optoelektroniczne systemy ochronne
Nowy katalog - 'Przemysłowe systemy bezpieczeństwa'
Pobierz nowy katalog 'Przemysłowe systemy bezpieczeństwa' w PDF
safetyPLUS
Wszystko o bezpieczeństwie twoich maszyn

Optyczne kurtyny bezpieczeństwa 

 

Optyczne kurtyny bezpieczeństwa są używane do ochrony palców, dłoni oraz dostępu. Zależnie od typu, zintegrowane zostały różne funkcje maszyny lub mogą być one wybrane poprzez zastosowanie modułu bezpieczeństwa: Blokada restartu, kontrola styków wykonawczych (EDM), stałe i ruchome wygaszenie, praca taktowa (PSDI), funkcja obejścia, selektor trybu pracy, itd.
Dostępne wersje ATEX do zastosowań w strefie 2 oraz 22 (ATEX cat. 3G/3D)

Serie produktu 

     

Produkt

Typ wg IEC 61496

Performance Level wg EN ISO 13849

Rozdzielczoć(mm)

Zasięg (m)

Muting

Wygaszenie / redukcja rozdzielczości

miniTwin4

Typ 4

PL e

14/24/34 0 ... 4

tak1) 

nie
C4000 Fusion Typ 4 PL e 20 1,5 ... 19

tak5) 

tak

C4000 Advanced

Typ 4

PL e

14/20/30/40

0 ... 8

0 ... 19

tak1) 

tak

C4000 Standard

Typ 4

 

PL e

14/20/30/40

0 ... 8

0 ... 19

tak1)

nie

M4000 Advanced Curtain

 

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 6 /   0 ... 19

tak2)

nie

C4000 Micro

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

tak1)

nie

C4000 Micro in IP69K Housing

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 1,8 / 1 ... 4

0 ... 4,5

tak1)

nie

C4000 Micro Cold Store

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 1,83) / 1 ... 4

0 ... 4,5

tak1) nie

C4000 Basic Plus

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

tak1)

nie

C4000 Basic

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

tak1)

nie

C4000 Eco

Typ 4

PL e

14/30

0 ... 2,5 / 1 ... 5

0 ... 6

tak1)

nie

C4000 Entry/Exit

Typ 4

PL e

20

0,5 ... 19

tak5)

tak4)

C4000 Palletizer

Typ 4

PL e

30/40

0,5 ... 6

tak5)

tak

C4000 ATEX II 3G/3D Typ 4 PL e 14/20/30/40 0 ... 8

tak1)

  tak7)
miniTwin2 Typ 2 PL d 14/24/34 0 ... 6   tak1) nie

C2000 Standard

Typ 2

PL d

20/30/40

0 ... 6 / 2,5 ... 19

tak1)

nie

C2000 Standard in IP69K Housing

Typ 2

PL d

30

0 ... 4,5 / 2,5 ... 14,5

tak1)

nie

C2000 RES/EDM

Typ 2

PL d

20/30/40

0 ... 6 / 2,5 ... 19

tak1)

nie

C2000 Cascadable

Typ 2

PL d

20/30/40

0 ... 6 / 2,5 ... 19

tak1)

nie

C2000 Eco

Typ 2

PL d

30

0 ... 6

nie

nie

 1) Z Flexi Classic lub Flexi Soft

2) Z UE403

3) Dostępne na żądanie

4) Bez redukcji rozdzielczości

5) Alternatywa mutingu: dynamiczne wygaszenie z samo-uczeniem

6) Uwzględnij charakterystyki optyczne

7) Zależnie od typu

Button to start the search