Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Oferta produktów > Optoelektroniczne systemy ochronne
Print
Start>Produkty>Oferta produktów>Optoelektroniczne systemy ochronne
Nowy katalog - 'Przemysłowe systemy bezpieczeństwa'
Pobierz nowy katalog 'Przemysłowe systemy bezpieczeństwa' w PDF
safetyPLUS
Wszystko o bezpieczeństwie twoich maszyn

Wielo-wiązkowe bariery bezpieczeństwa 

 

Wielo-wiązkowe bariery bezpieczeństwa są optoelektronicznymi urządzeniami ochronnymi składającymi się z jednostki nadajnika i odbiornika lub jednostki nadajnika/odbiornika po stronie aktywnej i jednego lub więcej luster odbijających po stronie pasywnej. Jeżeli jedna lub więcej wiązek świetlnych jest przerwana, wielo-wiązkowe urządzenie ochronne dostarcza sygnał wyłączenia, który jest odpowiedni dla stanu niebezpiecznego na maszynie lub systemie.

Serie produktu 

     

Produkt

Typ wg  IEC 61496

Performance Level wg EN ISO 13849

Ilość wiązek lub rozdzielczość

Zasięg (m)

System aktywny / pasywny

Muting

M4000 Advanced / UE403

 

Typ 4

PL e

2 ... 8

0,5 ... 70

nie

tak 1)

M4000 Advanced A/P / UE403

Typ 4

PL e

2 / 4 2)

0,5 ... 7,5 / 4,5

tak

tak 1)

M4000 Standard

Typ 4

PL e

2 ... 8

0,5 ... 70

nie

nie

M4000 Standard A/P

Typ 4

PL e

2 / 4 2)

0,5 ... 7,5 / 4,5

tak

nie

M4000 Area

Typ 4

PL e

60 mm

80 mm

0,5 ... 19

0,5 ... 70

nie

nie

M2000 Standard

Typ 2

PL d

2 ... 9

2 ... 4

0 ... 25

0 ... 70

nie

tak 3)

M2000 Standard in IP69K Housing

Typ 2

PL d

2 ... 9

2 ... 4

0 ... 25

0 ... 70

nie

tak 3)

M2000 RES/EDM

Typ 2

PL d

2 ... 9

2 ... 4

0 ... 25

0 ... 70

nie

tak 3)

M2000 Cascadable

Typ 2

PL d

2 ... 9

0 ... 25

nie

tak 3)

M2000-A/P Standard

Typ 2

PL d

1 2)

0 ... 6

tak

tak 3)

M2000-A/P RES/EDM

Typ 2

PL d

1 2)

0 ... 6

tak

tak 3)

 

1)       Muting z modułem UE403

2)     Strona pasywna używa lustra odbijającego/jednostki odbijającej

3)     Muting ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Classic lub FlexiSoft

4)     Uwzględnij charakterystyki optyczne

Button to start the search