|
|

Page Header
Automatyczna identyfikacja odpowiada nie tylko na pytanie 'Kim jestem?' ale także 'Jak wyglądam?'. Laserowe systemy pomiarowe SICK'a odpowiadają na drugie pytanie. Określenie kształtu i stanu załadunku palety lub wysokości pojazdu przed wjazdem do tunelu Gotthard'a, udział w sterowaniu robotem przy automatycznym załadunku bagażu na lotnisku lub sprawdzanie drogi przed autonomicznym pojazdem transportowym - laserowe systemy pomiarowe dostarczają całej potrzebnej informacji.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
LMS100
|
- Mały, lekki i tani system pomiarowy
- Dane pomiarowe w czasie rzeczywistym przez połączenie Ethernet
- Liczba wyjść przełączających może zostać zwiększona przez zewnętrzny moduł CAN
- Dostępność złącza serwisowego od czoła skanera umożliwia parametryzację podczas pracy w miejscu montażu
- Praca w zakresie napięć już od 10,8 V DC
- Zwarta i mocna obudowa
- Testowanie obszarów wykorzystuje zaawansowane algorytmy
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
LMS200
|
- Bezdotykowy pomiar optyczny na duże odległości
- Tło i podłoże nie zaburzają pomiaru
- Wbudowany monitoring definiowalnych obszarów
- Różnorodne możliwości zastosowań, np: w pozycjonowaniu, nawigacji i ochronie obszarów
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
LMS400
|
- Wbudowane w głowicy algorytmy kontroli poziomu pozwalają na bezcieniowe wykrywanie obiektów w kartonach i skrzynkach typu 'kratka' poprzez ciągłe skanowanie powierzchni. Nawet małe obiekty dowolnego kształtu i koloru zostaną wykryte w każdym położeniu w pojemniku.
- Duży, dynamiczny zakres pomiarowy od 0,7 m do 3 m
- Wysoka odporność na oświetlenie zewnętrzne
- Zwarta i mocna obudowa
- Wysoka rozdzielczość kątowa
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
LD-OEM indoor
|
- Precyzyjna rozdzielczość kątowa
- Pole widzenia 360°
- Dane pomiarowe w czasie rzeczywistym przez połączenie Ethernet
- Wysoka odporność na oświetlenie zewnętrzne
- Możliwe pomiary bardzo gorących powierzchni
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
LD-LRS1000
|
- Duży zasięg także dla czarnych powierzchni
- Precyzyjna rozdzielczość kątowa
- Wysoka odporność na oświetlenie zewnętrzne
- Pole widzenia 360°
- Mały rozmiar plamki lasera
- Obudowy w wykonaniu IP67 lub IP65
- Programowalne 4 obszary
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
LD-PeCo indoor
|
Jednoczesne zliczanie osób wchodzących i wychodzących
Detekcja także w szerokich przejściach
Możliwość montażu na dużej wysokości
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
NAV
|
- Dokładna informacja o pozycji (X, Y, kąt) /NAV200
- Dokładna dane o zarysach pomieszczenia oraz rozmieszczeniu odbłyśników/NAV300
- Łatwe uruchomienie przez standardowe oprogramowanie
- Dokładne określanie pozycji odbłyśników
- Wyprowadzenie danych do zdalnego sterowania /NAV200
- Nawigacja nawet przy 3 odbłyśnikach
- Odporne na przypadkowe odblaski
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
SICK oferuje również dedykowane rozwiązania systemowe
|
|
|
Systemy pomiaru objętości
|
Do zapoznania się z poszczególnymi rozwiązaniami zapraszamy do działu poświęconego systemom pomiaru objętości
|
|
|
|
|

Portlet 20
Poniższy produkt również może okazać się interesujący
|
|
|
Ruler E
|
Gigabit 3D do ciężkich warunków pracy
- Fabrycznie skalibrowane 3D (w mm) do bardzo szybkich procesów
- 3D dające stabilne i wiarygodne pomiary:
bez względu na kolor i kontrast
- Otrzymaj więcej w jednym pomiarze:
3D, Gray, i Scatter w tym samym czasie
- Stworzony do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych:
mocna obudowa IP65 i zakres niskich temperatur do -30°C
- Proste uruchomienie bez potrzeby użycia oświetlenia zewnętrznego
- Zdalny dostęp dzięki długim połączeniom z Gigabit Ethernet
- Wysoka dokładność 3D w pomiarach w zakresie szerokości od 100 mm do 1,5 m
|
|
|
|
|