Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Oferta produktów > Czujniki przemysłowe
Print
Start>Produkty>Oferta produktów>Czujniki przemysłowe

Czujniki magnetyczne do siłowników 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 
 
Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Do siłowników z rowkiem typu T 

 

MPS, wyjście analogowe 

  • Czujnik z wyjściem analogowym 4…20 mA/0…10 V DC
  • Zakres pomiarowy/długość siłownika 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 i 256 mm
  • Ustawianie początku i końca zakresu pomiarowego przyciskiem na obudowie
  • Kontrola ustawień sygnalizowana LED'em
  • Możliwość umieszczania w rowku typu T przez wkładanie czujnika 'od góry'
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZ2Q-T, dwa wyjścia półprzewodnikowe 

  • Dwa programowalne wyjścia przełączające, sygnalizujące pozycję początkową i końcową tłoka siłownika
  • Zakres działania 0...50 mm (dla siłowników o skoku 0...50 mm)
  • Zajmuje tylko jeden rowek
  • Redukcja okablowania w porównaniu do użycia dwóch osobnych czujników z pojedynczym wyjściem przełączającym
  • Możliwość umieszczania w rowku typu T przez wkładanie czujnika 'od góry'
  • Dostępna wersja IO-Link
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZT8, wyjście półprzewodnikowe 

  • Bardzo krótki korpus - tylko 24 mm
  • Najwyższa dokładność dzięki technologii ASIC (GMR)
  • Proste i pewne mocowanie przy użyciu specjalnej śruby montażowej na korpusie
  • Aktywna głowica blisko czoła/krawędzi czujnika
  • Stopień ochrony IP68
  • Różne długości przewodów
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZT6, wyjście półprzewodnikowe / RZT6, kontaktron   

  • Wersje z wyjściem półprzewodnikowym lub kontaktronem
  • Możliwość umieszczania w rowku typu T przez wkładanie czujnika 'od góry'
  • Stopień ochrony IP 68
  • Specjalny wkręt mocujący 
  • Różne długości przewodów
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Show Title 

Do siłowników z rowkiem typu C 

 

MZ2Q-C, dwa wyjścia półprzewodnikowe 

  • Dwa programowalne wyjścia przełączające, sygnalizujące pozycję początkową i końcową tłoka siłownika
  • Zakres działania 0...50 mm (dla siłowników o skoku 0...50 mm)
  • Zajmuje tylko jeden rowek
  • Redukcja okablowania w porównaniu do użycia dwóch osobnych czujników z pojedynczym wyjściem przełączającym
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZN1, wyjście półprzewodnikowe 

  • Pasuje do rowków typu C czołowych producentów siłowników jak FESTO i SMC
  • Możliwość montażu 'od góry'
  • Stopień ochrony IP 67
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

RZN1, kontaktron 

  • Pasuje do rowków typu C czołowych producentów siłowników jak FESTO i SMC 
  • Możliwość montażu 'od góry'
  • Stopień ochrony IP 67
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

Czujniki do montażu zewnętrznego 

 

MZZ, do mocowania na szpilce siłownika 

  • Do siłowników ze szpilkami o średnicy do 10 mm
  • Wersje z wyjściem półprzewodnikowym
  • Wersje z wyjściem Namur, EN50 227
  • Kategoria wykonania 2G
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZP, do mocowania na profilu siłownika 

  • Do mocowania na siłownikach z profilem do 18 mm
  • Wersje z wyjściem Namur, EN 60 947-5-6
  • Kategoria wykonania 2G
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZR1, do mocowania w adapterze zaciskowym 

  • Do mocowania w adapterze zaciskowym (R1) na siłownikach o średnicy do 100 mm
  • Wyjście półprzewodnikowe
Click to show / hide content block    Portlet 11
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZK1, do siłowników z rowkiem 'jaskółczy ogon' 

  • Możliwość umieszczania w rowku 'od góry'
  • Do siłowników o krótkim skoku tłoka
  • Możliwe stosowanie w siłownikach o dużej liczbie skoków/min
Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Show Title 

Do siłowników w strefie zagrożonej wybuchem 

 

ATEX: MZT6, do siłowników z rowkiem typu T 

  • ATEX 3D/3G lub ATEX 3G
  • Funkcja wyjścia NO lub NC 
  • Szczelność określana stopniem ochrony IP 68        
  • Możliwość montażu 'od góry'
Click to show / hide content block    Portlet 13
Show Content 
Hide Title 

 

 

MZP3 i MZR2, z wyjściem Namur 

  • Do mocowania na siłownikach z profilem do 18 mm (rodzina MPZ3)
  • Do mocowania opaską zaciskową na siłownikach o średnicy do 100 mm
Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Show Title 

Do automatów spawalniczych – odporne na iskry i silne pola elektromagnetyczne 

 

MZU2 

  • Wyjścia blokowane na czas spawania
  • Cynkowy korpus
  • Dostępna wersja z pokryciem teflonowym
Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Znajdź nasze produkty i rozwiązania
Button to start the search