Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Oferta produktów > Czujniki przemysłowe
Print
Start>Produkty>Oferta produktów>Czujniki przemysłowe

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Czujniki indukcyjne są najliczniejszą grupą czujników występujących we współczesnej automatyce. Wykrywają obiekty metalowe bez kontaktu mechanicznego z wykrywanym obiektem, charakteryzując się wysoką odpornością na warunki otoczenia i długą żywotnością.
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy składa się z oscylatora LC, komparatora oraz przerzutnika. Cewka obwodu oscylatora generuje zmienne pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. To pole jest emitowane w kierunku części pomiarowej czujnika. Jeśli metalowy obiekt zbliży się do czujnika, generowane są w nim prądy wirowe, a spowodowane tym straty energii powodują zmniejszenie częstotliwości drgań obwodu. Komparator znajdujący się za obwodem LC przetwarza te informacje na odpowiedni sygnał i steruje przerzutnikiem wyjściowym.
Wysoka częstotliwość przełączania oraz duże prądy wyjściowe to cechy charakterystyczne wielu czujników indukcyjnych firmy SICK. Są one dostępne jako: DC2- przewodowe, DC 3-przewodowe , DC 4-przewodowe,
AC/DC 2-przewodowe , AC 2-przewodowe i NAMUR zgodne z normą EN 50 227.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Show Title 

Czujniki z korpusem gwintowanym 

 

IME - Indukcyjne Metryczne Ekonomiczne 

  • Wysoka niezawodność
  • Precyzyjny punkt przełączania
  • Najniższa cena na rynku!
  • Korpusy z gwintami M8, M12, M18, M30
  • Wersje z zasilaniem DC
  • Wersje z konektorem lub wyprowadzonym przewodem
  • Dostępne wersje o krótkich korpusach
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

IM Standard 

  • Gwintowane korpusy M8, M12, M18, M30
  • Wersje z zasilaniem DC, AC, AC/DC
  • Wersje z konektorem lub z wyprowadzonym przewodem
  • Dostępne wersje w krótkich korpusach
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

Triplex – trzykrotnie większy zasięg 

  • Znacznie zwiększony zasięg w stosunku do czujników standardowych (około trzykrotnie)
  • Gwintowane korpusy M8, M12, M18, M30
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Show Title 

Czujniki z korpusem prostopadłościennym 

 

IQ Miniature 

  • Małe gabaryty
  • Korpusy z mosiądzu pokrytego niklem lub z tworzywa sztucznego
  • Wersje z konektorem lub z wyprowadzonym przewodem
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

IQ Standard 

  • Zwiększony zasięg działania
  • Wersje z zasilaniem DC, AC, AC/DC
  • Wersje z konektorem, z wyprowadzonym przewodem lub dławikiem PG
Click to show / hide content block    Portlet 6
Show Content 
Show Title 

Czujniki z korpusem cylindrycznym gładkim 

 

IH Miniature 

  • Małe gabaryty
  • Możliwość wykrywania małych obiektów
  • Średnice 3, 4 i 6,5 mm
  • Korpusy ze stali nierdzewnej
  • Wersje z konektorem lub z wyprowadzonym przewodem
Click to show / hide content block    Portlet 7
Show Content 
Hide Title 

 

 

IH Standard 

  • Częstotliwość przełączania do 5 kHz
  • Wersje z zasilaniem DC, AC, AC/DC
  • Korpusy z tworzywa sztucznego (średnice 20 i 34 mm) lub ze stali nierdzewnej (średnica 6,5 mm)
Click to show / hide content block    Portlet 8
Show Content 
Show Title 

Czujniki z korpusami ze stali nierdzewnej z IP 69K odporne na CIP. Możliwe do stosowania w branży spożywczej i farmaceutycznej. 

 

IMF 

  • Korpus ze stali nierdzewnej  (1,4404/316L)
  • Wysoka szczelność określana przez IP 69K
  • Szeroki zakres temperatur działania: -40…+80°C (+100°C przez maks. 15 min)
  • Odporny na agresywne preparaty myjące, potwierdzone certyfikatami Ecolab i JohnsonDiversey
  • Czoło czujnika wykonane z PPS (materiał certyfikowany przez FDA), co umożliwia bezpośredni kontakt z żywnością
  • Gwintowane korpusy M12, M18
Click to show / hide content block    Portlet 9
Show Content 
Hide Title 

 

 

INOX serie full metal 

  • Jednolity korpus ze stali nierdzewnej V4A/316L 
  • Znacznie zwiększony zasięg w stosunku do czujników standardowych (około trzykrotnie)
  • Szczelność najwyższa z możliwych określana przez IP 69K 
  • Gwintowane korpusy M12, M18, M30
Click to show / hide content block    Portlet 10
Show Content 
Show Title 

Czujniki do strefy zagrożonej wybuchem 

 

IM Ex 

  • Namur, kategoria wykonania 2G. Możliwy do stosowania w strefie gazowej 1 i strefie gazowej 2
  • Gwintowane korpusy M12, M18, M30
Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Show Content 
Show Title 

Czujniki z korpusem gwintowanym miniaturowe 

 

IM Miniature 

  • Małe gabaryty
  • Korpusy gwintowane M4 i M5 wykonane ze stali nierdzewnej
  • Wersje z konektorem lub z wyprowadzonym przewodem
Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Show Content 
Show Title 

Czujniki z korpusem gwintowanym z wyjściem analogowym 

 

IMA - Czujniki indukcyjne z wyjściem analogowym 

  • Wyjścia analogowe prądowe 4…20 mA i/lub napięciowe 0…10 V DC
  • Trzykrotnie większy zasięg niż typowych czujników indukcyjnych z wyjściem analogowym
  • Do pozycjonowania metalowych elementów, części maszyn, krzywek, kontroli bicia wałów, sortowania elementów ze względu na metal z którego obiekt jest wykonany
  • Średnice M12 i M18. W przygotowaniu M8 i M30
Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Znajdź nasze produkty i rozwiązania
Button to start the search