|
|

Page Header
Moduły podłączeniowe SICK'a zapewniają łatwe połączenie z większością technologii sieciowych: moduły CDB i CDM upraszczają okablowanie, podłączenie czujników, także sieci CAN. Czytniki mogą być łatwo zintegrowane z sieciami PROFIBUS-DP, DeviceNet lub Ethernet-TCP/IP za pomocą kart CMF400. Zewnętrzne moduły klonujące pamięci CMC umożliwiają natychmiastową wymianę czytników bez udziału PC.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
CDB (Connection Device Basic)
|
- Zwarta, niewielka obudowa
- Dwa otwory do szybkiego montażu obudowy
- Schemat połączeń umieszczony na wewnętrznej stronie pokrywy – stały dostęp do opisu połączeń
- Przemyślany i łatwy w obsłudze system zacisków sprężynowych
- Konfiguracja na przełącznikach DIP-switch
- Stopień ochrony IP 65 przy podłączeniu czytnika ze standardowym przewodem
- Bezpośrednie wyprowadzenie przewodów przez plastikowe dławiki PG
- Wewnętrzne złącze serwisowe AUX
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
CDM (Connection Device Modular)
|
- Główny moduł do podłączenia zewnętrzych przewodów oraz doposażenia czytnika w dodatkowe peryferia
- Szyna podłączeniowa dla opcjonalnych kart sieciowych CMF, możliwość podłączenia pamięci CMC parametryzującej oraz wyświetlacza zamiast pokrywy
- Możliwość podłączenia wewnętrznego zasilacza CMP
- Stopień ochrony IP 65 przy podłączeniu czytnika ze standardowym przewodem
- Bezpośrednie wyprowadzenie przewodów przez plastikowe dławiki PG
- Wewnętrzne złącze serwisowe AUX
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
CDF (Connection Device Fieldbus)
|
- Proste i szybkie uruchomienie
- Całość połączeń na złączach M12
- 3 przełączniki obrotowe do ustawienia adresu i trybu PROFIBUS
- Wbudowana pamięć parametryzująca moduł i czytnik
- 6 LED-owy wskaźnik stanu urządzenia
- Zintegrowana funkcjonalność CAN
|
|
|
|
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|
|
|
CMF (Fieldbus module for CDM)
|
- Karty do łączenia czytników SICK'a z sieciami PROFIBUS-DP, DeviceNet i Ethernet TCP/IP
- Karta przeznaczona do montażu w module serii CDM400
- 4 dodatkowe We/Wy cyfrowe dostępne na zaciskach karty. Umożliwia podłączenie dodatkowych czujników w sieć PROFIBUS-DP, DeviceNet lub Ethernet TCP/IP
- Parametryzacja poprzez obsługiwany czytnik
- Certyfikowany przez PNO (PROFIBUS) lub ODVA (DeviceNet)
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
CMC (Cloning module for CDB/CDM)
|
- Zewnętrzne, dodatkowe przechowywanie parametrów czytnika
- Współpracuje z CDB420, CDB620, CDM420 lub CDM490
- Nie wymaga konfiguracji, funkcjonalność typu Plug & Play
- Adresowanie przez czytelny obrotowy przełącznik
- Zaprojektowany jako element przenośny
|
|
|
|
|

Portlet 7
|
|
|
CMD (Display module for CDM)
|
- Wyraźny wyświetlacz 4 linie po 20 znaków, podświetlany
- 5 przycisków do wprowadzania ustawień
- Do stosowania z CDM420/490 jako bazowe urządzenie (konieczne także dla CMC400/CMC600)
- Stopień ochrony IP 65
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|
|
|
MUX400
|
- Multiplexer for max. 32 bar code scanners
- Modular design for installation in cabinets
- 1 digital input for reading trigger distribution via CAN network
- 5 digital outputs for monitoring device and network status
- LEDs for status and error visualization
- Configuration with CLV setup
|
|
|
|
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|