|
|

Page Header
Światło i dźwięk to dwa naturalne fenomeny, dzięki którym każda żywa istota rozpoznaje swoje otoczenie bez fizycznego kontaktu, szeroko analizuje zmieniające się odległości. Podobnie procesy przemysłowe wymagają wiarygodnych informacji. Czujniki ultradźwiękowe SICK wykrywają obiekty i mierzą odległości z wysoką dokładnością.
Dodatkowe zalety:
- Znakomite tłumienie tła i pewna detekcja obiektów niezależnie od kierunku pojawienia się.
- Aplikacja definiuje rodzaj wyjść – cyfrowe lub analogowe – zależnie do potrzeb.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Show Title
|
|
|
|
UM30-2
|
Krótka obudowa, daleki zasięg pomiarowy
- Wysoka precyzja dzięki technologii Time-of-flight
- Niezależnie od koloru (nawet szkło i czysta folia są wykrywane)
- Wyświetlacz do szybkiej i elastycznej konfiguracji
- Odporność na opary, pył czy mgłę
- 1 lub 2 wyjścia cyfrowe / 1 analogowe / 1cyfrowe i 1analogowe
- Zakres pomiarowy do 6000 mm
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
UM18
|
Mała średnica do uniwersalnych zastosowań
- Niezależnie od koloru materiału, oraz światła zewnętrznego – również transparentne folie, szkło i butelki są pewnie wykrywane
- Odporność na opary, pył czy mgłę
- Dostępne z 1 lub 2 wyjściami PNP/NPN lub wyjście analogowe (napięciowe lub prądowe)
- Kalibracja zasięgu Teach-in poprzez wejście cyfrowe MF
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
UC12
|
W obudowie standardowego czujnika
- Niezależnie od koloru materiału, oraz światła zewnętrznego – również transparentne folie, szkło i butelki są pewnie wykrywane
- Teach-in
- Odporność na opary, pył czy mgłę
- 1 wyjście cyfrowe PNP/NPN
- Znakomite tłumienie tła
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
UC4
|
Nowy czujnik ultradźwiękowy w rozmiarze W4
- Wysoka precyzja dzięki technologii Time-of-flight
- Niezależnie od koloru materiału, oraz światła zewnętrznego – również transparentne folie, szkło i butelki są pewnie wykrywane
- Tryb zbliżeniowy, okna i reflektora
- Odporność na opary, pył czy mgłę
- 1 wyjście cyfrowe PNP/NPN
- Znakomite tłumienie tła
|
|
|
|
|

Portlet 5
|
|
|
UP30
|
Odporny na ciśnienie ultradźwiękowy czujnik poziomu
- Optymalizowany do pomiarów poziomu w zbiornikach z ciśnieniem do 6 MPa
- Wysoka odporność chemiczna dzięki osłonie PTFE przetwornika dźwięku
- Ciągły pomiar oraz wyjście cyfrowe w jednym
- Zakres pomiarowy 500 mm
- Odporność na opary, pył i mgłę
|
|
|
|
|

Portlet 6
|
|
|
UP56-2
|
Czujnik ultradźwiękowy do zbiorników ciśnieniowych
- Zasięg zalecany do 3,4 m / max. do 8 m
- Ciśnienie max. 6 bar (87 psi)
- Przetwornik zabezpieczony warstwą PVDF w celu zwiększenia odporności
- Wersje z wyjściem analogowym 4…20 mA/ 0…10 V i wyjściem przełączającym
- Czujnik wyposażony w wyświetlacz
- Przyłącza procesowe G 1 i G 2
- Stopień ochrony IP 67
- Możliwość bezpośredniego programowania czujnika lub przez programator
|
|
|
|
|

Portlet 7
Ultradźwiękowy detektor podwójnych arkuszy
|
|
|
UM18
|
Najwyższa wydajność w drukarni
- Detekcja podwójnych arkuszy folii, blachy czy falistych kartonów
- Zakres pracy 40 mm +/- 3 mm
- Automatyczne dostrojenie, kalibracja Teach-in i ustawienie nie jest wymagane
- Niezależne od koloru
- Plug & Play
- 2 wyjścia PNP dla sygnalizacji podwójnych czy brakujących arkuszy
|
|
|
|
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|