|
|

Page Header
Optyczne czujniki pozycji DMP są używane do dokładnego pozycjonowania w systemach automatycznego magazynowania i podajników. W zmiennych warunkach geometrycznych (np. w stacjach dokujących) wynikających ze zmian temperatury, obciążenia, rozszerzalności stali, poziomu wody itd… dokładne pozycjonowanie jest niemożliwe. Czujniki DMP zostały opracowane i dopracowane aby rozwiązać ten problem. Czujniki są używane do dokładnego pozycjonowania w osich x i y.
Czujnik bez reflektora DMP3 jest dedykowany do zakresu odległości od 200 mm - 350 mm. Urządzenie jest czujnikiem wizyjnym, który wykrywa dokładną pozycję na podstawie otworów lub kolorowych punktów. Czujnik DMP2 jest używany w dłuższych zakresach odległości do 2000 mm. Ten czujnik pracuje z reflektorem.
Oba urządzenia są zorientowane na ciągle zmieniające się warunki, wspomagając procesy dokładnego i pewnego magazynowania, wyszukiwania i dokowania.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
DMP2
|
Precyzyjne pozycjonowanie z reflektorem
- Zakres odległości 200 mm i 2000 mm
- Proste zastosowanie z wykorzystaniem wyjść cyfrowych lub analogowych 4…20mA
- Proste ustawienie
- Zintegrowane oprogramowanie
- Dokładność pozycjonowania: 0,15 mm
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
DMP3
|
Precyzyjne pozycjonowanie bez reflektora
- Zakres odległości 200 mm i 350 mm
- Teach-in: dwie różne pozycje
- 4 wyjścia cyfrowe
- Zintegrowane przetwarzanie
- Proste ustawienie
- Dokładność pozycjonowania: 0,15 mm
|
|
|
|
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|