Skip Navigation Linkssick.pl > PL > Start > Produkty > Oferta produktów > Czujniki zaawansowane
Print
Start>Produkty>Oferta produktów>Czujniki zaawansowane

Czujniki luminescencji 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
 

Czujniki luminescencji reagują na pigment luminescencyjny widoczny w świetle UV skanera. Czujniki luminescencji transmitują światło UV o długości fali 370 nm. Materiały fluorescencyjne zmieniają światło UV w światło widzialne (w zakresie fal długich). Światło w ten sposób odbite jest następnie przetwarzane przez czujnik luminescencji. Czujniki luminescencji są używane często w detekcji i pozycjonowaniu etykiet z nadrukiem UV jako kontrola oryginalności produktu. Wykorzystywane są również do kontroli insertów np. ulotek w opakowaniach lekarstw, czy kontroli obecności hologramów.

Click to show / hide content block    Portlet 1
Show Content Element 
Hide Title 

  

 

LUT9 

Szybka i dokładna detekcja w zaawansowanych aplikacjach

  • Prosta konfiguracja 'Teach-in'
  • Zakres skanowania: do 250 mm 
  • Opcja z IO-link
  • Linijkowy wskaźnik jakości detekcji
  • 3 tryby pracy dla optymalnego dostosowania do aplikacji
  • Dodatkowe filtry optyczne do niwelowania wpływu luminescencji tła
  • Opcja ze światłowodem
  • Wyjście analogowe
Click to show / hide content block    Portlet 2
Show Content 
Hide Title 

 

 

LUT8 

Do zastosowań uniwersalnych i łatwego dostrojenia

  • Do zastosowań uniwersalnych i łatwego dostrojenia
  • Łatwe 8 poziomowe dostrajanie czułości 
  • Linijkowy wskaźnik jakości detekcji
  • Zakres skanowania wybierany poprzez wymienne soczewki
  • Dodatkowe filtry optyczne do niwelowania wpływu luminescencji tła
  • Opcja ze światłowodem
  • Wyjście analogowe
Click to show / hide content block    Portlet 3
Show Content 
Hide Title 

 

 

LUT3-6 

Standardowe aplikacje

  • UV LED 375 nm
  • Zakres skanowania: 10...50 mm
  • Zakres skanowania wybierany poprzez wymienne soczewki
  • Mocna metalowa obudowa
Click to show / hide content block    Portlet 4
Show Content 
Hide Title 

 

 

LUT1 

Kompaktowa metalowa obudowa - UV lub niebieska LED

  • Ciągła regulacja poziomu przełączania za pomocą klawiatury foliowej na panelu czujnika
  • Częstotliwość przełączania: 600/sek do 6000/sek
  • Duży zakres skanowania: do 150 mm
  • UV LED (370 nm) lub niebieska LED (480 nm)
Click to show / hide content block    Portlet 5
Show Content 
Hide Title 

 

 

LUT2-2 

Wysoka wydajność w miniaturowej obudowie

  • Kompaktowa, plastikowa obudowa pozwala na zastosowanie w ciasnych warunkach
  • Dostrojenie poziomu przełączania dla niskiej i wysokiej fluorescencji
  • Częstotliwość przełączania: 600/sek do 6000/sek
  • Statyczna konfiguracja 'Teach-in' do znacznika i/lub tła poprzez sygnał zewnętrzny lub przycisk na czujniku

 

Click to show / hide content block    Portlet 6
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 7
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 8
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 9
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 10
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 11
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 12
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 13
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 14
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 15
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 16
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 17
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 18
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 19
Hide Content 
Hide Title 

 

 

 

Click to show / hide content block    Portlet 20
 
 

 

 

 

Znajdź nasze produkty i rozwiązania
Button to start the search