|
|

Page Header
Czujniki widełkowe pracują jako bariera optyczna, gdzie nadajnik i odbiornik zamontowane są w jednej obudowie. To zapewnia bardzo stabilną detekcję. Odległość pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem jest stała, zdeterminowana przez kształt czujnika i jest definiowana jako szerokość widełek.
Nawet bardzo nieznaczne różnice przenikania światła są stabilnie wykrywane, dzięki precyzyjnie zogniskowanej optyce i wysokiej dokładności detekcji. Prosta instalacja i szczególnie wysoka odporność na światło otoczenia to podstawowe zalety czujników widełkowych. Czujniki widełkowe stosowane są z powodzeniem do zliczania obiektów (fiolek, butelek) przejeżdżających na podajnikach czy pozycjonowania etykiet w drukarkach oraz etykieciarkach. Jeżeli stosujemy etykiety transparentne na transparentnym podkładzie to z pomocą przychodzą czujniki widełkowe ultradźwiękowe, wykrywające różnice grubości etykiety w stosunku do foli nośnej.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
UF
|
Do etykiet transparentnych
- Wykrywanie etykiet – transparentnych, matowych lub drukowanych
- Odporny na metaliczne połyskliwe kolory
- Dokładna detekcja dzięki stałemu czasowi odpowiedzi
- Mała standardowa przemysłowa obudowa
|
|
|
|
|

Portlet 2
|
|
|
WFnext
|
Do szerokiego zakresu aplikacji
- Czujnik do szybkich maszyn etykietujących
- Dzięki 21 wersjom obudowy dedykowany do wykrywania na podajnikach w procesach montażu, transportu i pakowania
- Prosta i dokładna konfiguracja Teach-in lub manualna za pomocą klawiszy +/–
- Konfigurowalne przełączanie L/D wyjścia cyfrowego
- Wyjścia cyfrowe PNP i NPN
- Odporna aluminiowa obudowa IP-65
- Wysoka odporność na światło otoczenia dzięki wiązce w podczerwieni
|
|
|
|
|

Portlet 3
|
|
|
WFL (laserowe)
|
Najwyższa dokładność pozycjonowania
- Bardzo precyzyjna wiązka laserowa (laser klasy 1)
- Wysoka częstotliwość przełączania 10 kHz optymalna do precyzyjnego pozycjonowania obiektów
- Minimalny wymiar wykrywanego obiektu 0,05 mm
- 21 różnych modeli z różnymi szerokościami i głębokościami widełek
|
|
|
|
|

Portlet 4
|
|
|
WFM
|
Podłącz i działa
- Dobrze widzialne światło czerwone
- Prosty montaż
- Nie wymaga konfiguracji, natychmiast gotowy do pracy
- 360° wskaźnik stanu
- 5 rozmiarów widełek:
maks. głębokość 120 mm maks. szerokość 180 mm
- Stabilna aluminiowa obudowa
|
|
|
|
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|
|
|
WFS
|
Zręczny i elastyczny – idealny montaż w aplikacjach etykietowania
- Zoptymalizowana obudowa z płaskim ramieniem widełek
- Funkcja dynamicznego uczenia z wykorzystaniem zewnętrznego sygnału lub za pomocą klawiszy +/- na panelu czujnika
- Przełączana funkcja Light/dark
- Krótki czas odpowiedzi do 50 µs
- 2 wersje: PNP lub NPN
- Obudowa z tworzywa sztucznego z IP 65
- Wyjście cyfrowe aktywne również w trakcie kalibracji czujnika
|
|
|
|
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|