|
|

Page Header
Czujnik matrycowy Ax20 SICK oferuje nowe kompaktowe rozwiązanie dla automatyki: pozycjonujące krawędzie, ścieżki, taśmy, mierzące ciągłość lub szerokość materiału, liczące części w systemach obróbki i selekcji. Czujnik posiada wysokiej rozdzielczości matrycę, dzięki której może pozycjonować różnorodne obiekty z powtarzalnością 30 μm. Funkcjonalność czujnika powoduje, że Ax20 nie potrzebuje w większości zastosowań reflektora. Pole widzenia czujnika może sięgać aż do 30 mm szerokości – jego instalacja jest bardzo prosta dzięki zastosowaniu widzialnego światła białego. Proces uczenia “Teach-in” nie jest potrzebny – czujnik Ax20 pracuje niezależnie w oparciu o różnicę kontrastu na krawędzi czy powierzchni materiału. Dzięki swojej kompaktowej budowie oraz dopasowanych akcesoriach montażowych Ax20 oferuje wysoki stopień elastyczności użycia. Typowe zastosowania obejmują miedzy innymi pomiar położenia przy sterowaniu krawędziowym materiałów ciągłych jak folie, papier, materiały tekstylne, blacha. Określenie pozycji może odbywać się na podstawie śledzenia krawędzi lub nawet za pomocą nadrukowanej linii na materiale. Umożliwia to precyzyjne podawanie materiału ciągłego i śledzenie jego położenia. Jeżeli przetworzymy wartości pomiarowe z dwu odpowiednio zabudowanych czujników Ax20, otrzymujemy rzetelne informacje o naciągu materiału. Również wypadające z maszyny skrawki materiału mogą być rozpoznawane lub zliczane. Czujnik występuje w 3 odmianach AT20E (zbliżeniowa z opcją reflektora dla materiałów przezroczystych czy silnie połyskliwych), AL20E – wersja uproszczona tylko w wersji do pracy z reflektorem oraz AT20D do pomiaru średnic i szerokości taśm.
|

Portlet 1
|
Show Content Element
|
Hide Title
|
|
|
|
Ax20
|
Dokładnie w pozycji - czujniki matrycowe Ax20
- Zbliżeniowy liniowy czujnik kontrastu w kompaktowej obudowie
- Wykrywanie krawędzi, np. pozycjonowanie krawędziowe
- Pomiar średnic, szczelin i szerokości obiektów
- Bardzo wysoka powtarzalność 30 µm
- Szeroki zakres pomiarowy: 30 mm
- Dokładne ustawienie dzięki widzialnej plamce
- Żadna konfiguracja Teach-in ani dostrajanie nie jest wymagane
|
|
|
|
|

Portlet 2
|

Portlet 3
|

Portlet 4
|

Portlet 5
|

Portlet 6
|

Portlet 7
|

Portlet 8
|

Portlet 9
|

Portlet 10
|

Portlet 11
|

Portlet 12
|

Portlet 13
|

Portlet 14
|

Portlet 15
|

Portlet 16
|

Portlet 17
|

Portlet 18
|

Portlet 19
|

Portlet 20
|