Bezoekers van de SICK-website worden met veel terminologie geconfronteerd die mogelijk lang niet altijd even duidelijk is. Hoe werken bijvoorbeeld reflextasters, lichtschermen, fotocellen, polarisatiefilters, encoders en benaderingsschakelaars? Een toelichting:
Afstandmeetsysteem - Er zijn meerdere meetprincipes te onderscheiden. Lees verder ALIS systemen - Met een Airport Luggage Identification System van SICK kunnen bagagetags met IATA barcodes automatisch worden geindentificeerd. Lees verder Array sensor - De Array sensor is een tastende lijnsensor waarbij de werking is gebaseerd op grijswaarden. Lees verderBenaderingsschakelaar niet bondig - Het actieve deel van de benaderingsschakelaar kan niet in metaal worden ingebouwd. Benaderingsschakelaar bondig - Het actieve deel van de benaderingsschakelaar kan in metaal worden ingebouwd. Benaderingsschakelaar magnetisch - Een magnetische benaderingsschakelaar detecteert magneten, in de regel meestal permanent-magneten. Lees verderBenaderingsschakelaar inductief - Een inductieve benaderingsschakelaar detecteert ferro en non-ferro metalen. Lees verder Benaderingsschakelaar capacitief - Een capacitieve benaderingsschakelaar detecteert metalen en niet-metalen objecten. Lees verder Contrasttaster - Contrasttasters werken energetisch. Bij een gelijk blijvende tastafstand kunnen tot 15 grijswaarden in een scala van zwart to wit herkend worden. Lees verder
Encoder - Een encoder of beter een puls- of codegever is een apparaat met een holle of vaste as en geeft per omwenteling een x aantal pulsen of codes. Lees verder
Fotocellen met lichtgeleiders - Bij fotocellen met lichtgeleiders zijn zender en ontvanger in 1 behuizing ondergebracht. Lees verder
Handscanners - Handscanners verhogen de flexibiliteit in de benadering van barcodelabels. Lees verder Inox sensoren - Sensoren die geschikt zijn voor een natte omgeving. Lees verderIO link - Is een communicatietechnologie die point-to-point communiceert met een sensor of actuator. Lees verder Kleurensensor - Een kleurensensor zendt licht uit (rood, blauw en groen) op het object, berekent uit het gereflecteerde licht het aandeel van deze drie kleuren en vergelijkt deze met de ingeleerde waarden. Lees verder
Ladderoriëntatie (barcode) - De strepen zijn horizontaal geplaatst op de drager, ten opzichte van de transportrichting. Lasermeetsysteem - Bij het lasermeetsysteem scant een laserstraal over max. 180 graden een gebied tot wel 30 meter. Lees verder
Laserscanner - De laserscanner voor veiligheidsapplicaties tast de omgeving af met infrarode stralen. Lees verder
Lichtschermen - Lichtschermen voor afscherming van gevaarlijke werkplekken maken veelal gebruik van een zender-ontvangersysteem. Lees verder
Lijnscanner - Een lijnscanner projecteert een vaste lijn op de barcode. Luminescentietaster - Luminescentietasters reageren op luminescerende stoffen die door het uitgestraalde UV-licht van de taster geactiveerd worden. Lees verder
Magnetische cilinderschakelaar - Deze sensor werkt volgens het magnetische principe en detecteert de zuigerpositie in pneumatische cilinders. Lees verder
Omni-directionele barcodesystemen - Omni portaal scanners (OPS) worden gebruikt voor omni directionele barcodelezing aan één of meerdere zijden. Lees verder Oscillerende scanner - Een oscillerende scanner laat een lijn over een barcode heen bewegen.
Picket fence oriëntatie (barcode) - De strepen zijn verticaal geplaatst op de drager ten opzichte van de transportrichting. PinPoint LED - Technologie waarbij door een betere concentratie van de energie de intensiteit van de lichtspot vergroot waardoor er een heldere en homogene lichtspot ontstaat. Lees verderRasterscanner - Een rasterscanner projecteert meerdere lijnen op een barcode.
Reflector fotocel - Bij de reflector fotocel wordt het uitgezonden licht door een reflector teruggekaatst en door de sensor ontvangen. Lees verderReflextaster - We kennen de reflextaster met voorgrondonderdrukking, met achtergrondonderdrukking en de reflextaster energetisch. Lees verder Reflextaster voor transportbanden - Deze reflextaster is speciaal ontwikkeld voor de intern transport techniek en herkent probleemloos de goederen tussen de rollen. Lees verder RFID - Radio Frequency Identification is een methode waarbij unieke items geïdentificeerd kunnen worden door middel van radiogolven. Lees verder Safety interface - Met de safety interfaces van SICK koppelt u willekeurig welk veiligheidssysteem aan de machinesturing. Lees verder Schakelende en metende lichtschermen - Lichtschermen volgens het zender / ontvanger of het reflector principe, waarbij een quasi 2-dimensionaal vlak ontstaat. Lees verder
Sensoren met polarisatiefilter - Sensoren die voorzien zijn van een polarisatiefilter zijn in staat hoogspiegelende objecten te detecteren.
SMART - Met de geavanceerde SMART-techniek (SICK Modular Advanced Recognition Technology) is het mogelijk om een beschadigde, deels bedekte barcode te lezen. Lees verder Stationaire barcodescanners - Stationaire barcodescanners worden toegepast in applicaties waarbij de barcode langs de scanner wordt getransporteerd. Lees verderTDR: Time Domain Reflectometry - Tijdens het meetproces worden elektromagnetische pulsen van ongeveer een halve nanoseconde over een vaste of flexibele geleider gezonden. Lees verderTeach-in - Is het inlezen of inleren van een kenmerk van een detectie-object in een elektronische verwerkingseenheid van een sensor. Lees verderUltrasoon sensor - Ultrasone sensoren meten de afstand tot een object of herkennen een object door het zenden en ontvangen van geluidspulsen. Lees verder
Veiligheidsschakelaars - Veiligheidsschakelaars zijn voor het beveiligen van hekken, deuren, etc. Lees verder Vision sensor - Visionsensoren zijn systemen die bestaan uit een beeldchip, optiek, verlichting en evaluatie in één behuizing. Lees verder Vork fotocel - De vork fotocel werkt volgens het gescheiden zender / ontvanger systeem. Lees verder Zender / Ontvanger sensor - De zender / ontvanger sensor bestaat uit twee apparaten: zender en ontvanger. Lees verder