Skip Navigation Linkssick.nl > NL > Home > Nieuws > Persberichten
Print

SICK WLL180T high-power-sensor voor fiber optics: feilloze detectie van minuscule objecten 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-02-01 

   
SICK introduceert de WLL180T. Dat is de snelste fotocel voor fiber optics ter wereld. De snelste responstijd van deze sensor is slechts 16 µs. Een snellere bestaat niet. Daarnaast heeft de zender/ontvanger uitvoering een detectie-afstand tot 20 meter. Omdat SICK ook zorgt voor meer dan tachtig soorten passende fiber-optic-kabels, zijn hiermee onder vrijwel alle omstandigheden de meest ideale detectieoplossingen te realiseren.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Dankzij de extreem hoge lichtintensiteit en hoge resolutie bereikt deze sensor tegelijkertijd topwaarden in bereik en functionele reserve. Ook in stoffige omgevingen, damp- en spraynevels en bij waterjets blijft de werking zeer betrouwbaar. Het installatieproces verloopt gemakkelijk: hetzij door externe teach-input vanuit de machinecontroller, hetzij direct op het apparaat. Alle programmeerstappen, statusindicaties en de data van de ingestelde waarden en de actuele waarden zijn afleesbaar via de digitale display.

Kenmerken
• Sensor met lichtgeleiders, ideaal voor detectie van zeer kleine objecten
• Revolutionair snelle responstijd (tot 16 µs)
• Hoge resolutie in signaalverwerking
• Bussysteem voor cascadeschakeling van meerdere sensoren
• Enorme systeemreserve en betrouwbare detectie
• Display 2x4 digitaal numeriek 
• Detectieafstand: 480 mm (taster) - 20 m (zender/ontvanger)
• Zeer betrouwbare detectie, ook bij hoge snelheden en transparante objecten
• Inzetbaar bij temperaturen van -25 °C tot +55°C
• Isolatieklasse IP50
• Te gebruiken als stand-alone sensor en als bus master-slave systeem waarmee veel op bedrading kan worden bespaard
• 8-voudige anti-interferentie
• Extreem laag energieverbruik
• Toepassingsgebieden: semiconductorindustrie, elektronica-industrie, speciale machinebouw, voedings- en drankenindustrie

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search