Skip Navigation Linkssick.nl > NL > Home > Nieuws > Persberichten
Print

Veiligheidslichtschermen IP69K voor de zwaarste omstandigheden 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-11-01 

   
De SICK veiligheidslichtschermen C4000 micro, C2000 en M2000 met beschermingsklasse IP67 worden al vele jaren ingezet in de voedings- en drankenindustrie alsmede in de chemische industrie. Ze zijn namelijk uitgerust met een compacte waterproof, breuk- en splintervrije PMMA-behuizing voorzien van RVS-eindkappen en een membraan tegen condensvorming.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Deze schermen zijn nu zo opgewaardeerd dat ze voldoen aan de IP69K-eisen. Daarbij is met name de kabel verbeterd. Uitvoerige tests toonden namelijk aan dat de kabels en de kabelaansluiting doorgaans niet of nauwelijks bestand zijn tegen de hoge tem-peraturen en druk waarvan tijdens het reinigen sprake is. Reden voor SICK om een nieuwe IP69K-kabel en kabelaansluiting te ontwerpen die vanaf nu standaard op de IP69K-versies van de C4000 micro, C2000 en M2000 worden toegepast.

Kerninformatie
• Risicoloos reinigbaar onder hoge druk (tot 100 bar, 80°C)
• Met ECOLAB- en Diversey-reinigingscertificaten
• Chemisch resistente materialen: RVS eindkappen en beugels, PMMA-behuizing
• Washdown concept: gladde overgangen zodat vuil en bacteriën zich niet kunnen nestelen
• Semi-permeabel ventiel voorkomt condens in behuizing
• Compact ontwerp in 50 mm behuizing
• Leverbaar als meerstraals inloopbeveiliging of 30 mm ingrijpbeveiliging type 2 EN 61496
• Leverbaar als 14 of 30 mm ingrijpbeveiliging type 4 EN 61496

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search