Skip Navigation Linkssick.nl > NL > Home > Nieuws > Persberichten
Print

SICK buitenbeveiliging: een veilig gevoel 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-02-02 

   
SICK B.V. heeft een laserscanner in haar productenprogramma die een waarschuwing af kan geven op het moment dat personen oneigenlijk in een bepaald gebied komen. De waarschuwing kan variëren van een stil alarm aan een centrale, het inschakelen van een camera (mits dit op basis van de wet op de privacy is toegestaan), het activeren van een geluidsalarm, of ....  Door de waarschuwing kan in ieder geval onmiddellijk een actie in gang gezet worden.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Veel musea, banken, overheidsgebouwen, penitentiaire instellingen en andere panden van grote betekenis worden al beveiligd met laserscanners van SICK, juist omdat het systeem een alarm genereert voordat de inbraak plaatsvindt en er dus geen inbrekers binnen zijn gekomen en braakschade aan het pand voorkomen wordt. Dat er nog geen particuliere woningen mee beveiligd werden, had onder meer te maken met de bijzondere expertise die vereist is om de techniek te kunnen installeren en om er als gebruiker mee om te gaan. Daar brengt SICK nu verandering in.

Doordat criminelen steeds meer oplopen tegen zwaar beveiligde bedrijfspanden, verplaatsen zij hun werkterrein naar particulieren. Vooral degenen die volkomen vrij, dus enigszins afgelegen, wonen en/of waarvan bekend is dat ze welgesteld zijn, lopen een steeds groter risico om slachtoffer te worden van een inbraak of overval.

Reden voor SICK om speciaal voor dit marktsegment een systeem te introduceren, bestaande uit een SICK LMS laserscanner, een domecamera en speciale software.

Het SICK buitenbeveiligingssysteem:
• schrikt ongewenst bezoek voortijdig af
• slaat (stil) alarm als de situatie daarom vraagt (geen loze meldingen door weersinvloeden of vogels)
• schakelt aanwezige camera's in voor opname
• voorkomt schade aan uw woning

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02