Door de speciale optiek werkt deze sensor als een minilichtgordijn. De optiek splitst de geconcentreerde PinPoint lichtbundel in een 50 mm hoge lichtlijn. Hierdoor kunnen onregelmatige of in hoogte variërende objecten nauwkeurig gedetecteerd worden.
De WL27-3 reflex array sensor is geschikt voor het detecteren van objecten vanaf 12 mm hoogte. Door helder en goed zichtbaar rood licht, in combinatie met de uitlijnindi-cator, is de sensor snel te installeren. Een indicator met LED's geeft door kleur en knippertempo de kwaliteit van de uitlijning aan. De sensor heeft een scanbereik van 0,5 tot 4,5 meter.
Door gebruik te maken van slechts één sensor, één reflector en enkelvoudige bedrading verlaagt de WL27-3 reflex array sensor aanzienlijk de installatiekosten en wordt de ingebruikname versneld in vergelijking met een oplossing met meerdere sensoren of lichtgordijnen.
Overal waar onregelmatige objecten - groot, veelhoekig, complex gevormd, maar ook klein en vlak - gedetecteerd moeten worden, laat de WL27-3 reflex array sensor zich toepassen. Bijvoorbeeld in de speciaal machinebouw, de logistieke sector, voedings- en genotsmiddelenindustrie, detectie van glas, lusbewaking bij papier, kunststoffen, textiel, rubber, etc.