RFID-technologie voor de HF-band
RFH620 interrogator• Voor zeer kort leesbereik: van bijna-contact tot 16 cm• Kan lezen en schrijven• Draaibare aansluitconnector• Geïntegreerd slot voor Micro-SD flashcard om instellingen op te slaan• Leverbaar met Ethernet, TCP/IP, RS-232, RS-442/485, CAN• Via twee knoppen en LED's instelbaar (zonder pc)• Gebruikt HF-band waardoor wereldwijd inzetbaar• IP67-behuizing geschikt voor industriële omgevingen• Gebruikstemperatuur van -25° tot +60°C• Voldoet aan CE- en FCC-eisen• Bandbreedte 13,56 MHz
RFI341• Leesbereik van 45 tot 120 cm (afhankelijk van antennetype)• Flexibel antenneconcept met behulp van splitters• Voldoet aan ISO/IEC 15693 en ISO/IEC 18000 3M1• Data-interface: Ethernet (10/100 MBit, TCP/IP), RS232
RFID-technologie voor de UHF-band
RFI641• Bandbreedte 860 - 960 MHz• Ondersteunt EPC Global and ISO 18000-6• Leesbereik tot 5 meter• Tot 4 antennes aan te sluiten• 2 data-interfaces: Ethernet en RS 232• Programmeerbare digitale in- en uitgangen