Skip Navigation Linkssick.nl > NL > Home > Nieuws > Persberichten
Print

SICK Lector 620: de barcode-imager met instelbaar focusbereik 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-06-01 

   
De Lector 620 - de nieuwe op cameratechnologie gebaseerde barcode-imager met instelbaar focusbereik, is een all-in-one systeem met geïntegreerde lichtbron geschikt voor het lezen van 1D- en 2D-barcodes, waarbij de toegepaste CMOS-WVGA sensor (752x480 pixels) ervoor zorgt dat de barcode onder elke denkbare hoek correct wordt gelezen als de code binnen het leesveld en het bereik van de camera blijft.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
De Lector 620 is geschikt voor het lezen van stilstaande en bewegende barcodes (tot 6 m/s). De set-up kan op twee manieren plaatsvinden: via een pc met SOPAS-software maar ook direct op de Lector zelf (dus zonder pc) via externe teach-in. De Lector is ideaal voor individuele productiecontrole en traceability in vele denkbare sectoren.


Kenmerken

  • Compact
  • Groot leesbereik tot 500 mm
  • Eenvoudige parametrering
  • Instelbaar focusbereik (teach-in) van 40 mm tot 300 mm
  • Laseruitrichthulp
  • Ingebouwde rode en blauwe belichting
  • SD kaart voor parameteropslag en beeldopslag bij bijvoorbeeld no-reads
  • Voor leesafstanden van 25 mm tot 500 mm (0,9 mm)
  • Behuizing IP65, optioneel IP67
  • M12 (draaibare) connectoraansluiting
Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search