Skip Navigation Linkssick.nl > NL > Home > Nieuws > Persberichten
Print

SICK IDM140-2 handscanner: ook draadloos en voor PDF417 codes 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2011-03-01 

   
De SICK IDM140-2 is leverbaar als standaard, al dan niet draadloze, 1D-uitvoering en als, eveneens al dan niet draadloze, 2-in-1 uitvoering geschikt voor zowel 1D-codes als PDF417 codes. Bij de draadloze uitvoering kan de afstand tussen het basisstation, dat weer aangesloten is op een bovenliggend besturingssysteem, en de handscanner maximaal 30 meter zijn.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

Bijzonder: vanuit één basisstation kan met tot zeven handscanners worden gecommuniceerd. Dat werkt zeer kostenbesparend. Separaat is een laadstation leverbaar waarop tot zes handscanners tegelijkertijd kunnen worden opgeladen. De hoge scansnelheid van de ergonomisch vormgegeven IDM140-2 kan de productiviteit flink doen toenemen.

Kenmerken:
• Hoge leesbetrouwbaarheid
• Goede leesperformance (resolutie 0.076 mm)
• Binnen deze klasse onderscheidend grote leesafstand (tot 600 mm)
• Leesafstand bij een coderesolutie van 0,33 mm 20...410 mm
• Draadloze uitvoering is extra flexibel inzetbaar
• Hoge scanfrequentie (500 Hz)
• Met alle gangbare interfaces leverbaar
• Gemakkelijk te programmeren
• Zeer duurzaam: bestand tegen 25 valproeven vanaf 180 cm op beton
• Inclusief 1,8 meter USB-kabel en Quick Start manual
• Lichtgewicht en ergonomisch vormgegeven

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search