Skip Navigation Linkssick.nl > NL > Home > Nieuws > Persberichten
Print

De SICK DWS510-Static: economisch alternatief voor volautomatische DWS-systemen 

 
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 
Hide Date 
Hide Subtitle 
Show Leadtext 

2010-08-01 

   
Voor de kleinere transportbedrijven, pakketdiensten, koeriersdiensten en logistieke centra waarvoor de investeringen in geavanceerde volautomatische DWS-systemen te hoog zijn, heeft SICK de DWS510 Static Analyzer ontwikkeld. Ook daar moeten de pakketten snel en betrouwbaar gescand en gewogen worden en is volumebepaling van belang.
Click to show / hide content block    Content Block 01
Show Content Element 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 

De DWS510 is een plug-and-play-werkstation voor het statisch bepalen van volume en gewicht in combinatie met identificatie door middel van barcodescanning met een handscanner. Met dit semi-automatische station kunnen tot circa vijfhonderd objecten per uur handmatig worden verwerkt. Uiteraard kan de capaciteit met meerdere stations worden vergroot.

Kenmerken:
• Nauwkeurigheid 5 mm / 10 gram
• Gecertificeerd OIML en MID (legal-for-trade)
• Datacommunicatie RS232/422, Ethernet, TCP/IP of Profibus
• Met geïntegreerde handscanner voor 1D-barcodes, max. leesafstand tot 2,1 meter, max. resolutie 0,19 mm
• Afmetingen: lengte 1250 mm, breedte 650 mm, hoogte instelbaar van 700 mm tot 950 mm in stappen van 50 mm
• Weergave van meetwaarden en status op 5,7" display

Click to show / hide content block    Web Part Container
Click to show / hide content block  Content Block 02
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 03
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 04
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 05
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 06
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 07
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 08
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 09
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Click to show / hide content block    Content Block 10
Hide Content 
No Links 
Hide Title 
Hide Subtitle 
Hide Image 
 

 

 

 
 
Button to start the search