|
|
|
|
|
|
PersberichtenSICK-W27-3 MultiPac de sensor voor extreme detectieAls aanvulling op de W27-3 serie introduceert SICK nu de W27-3 MultiPac, een standaardsensor met één zender en twee afzonderlijke ontvangers. Juist dát maakt ...
Lees verderSICK-ProcessensorenOok voor het meten van niveau, druk, temperatuur en doorstroomhoeveelheden biedt SICK ...
Lees verder SICK-W8 Inox miniatuur sensorKlein, corrosiebestendig en een complete serie; dat is de W8-Inox miniatuur sensor van SICK. De robuuste constructie en compacte afmetingen maken de ...
Lees verder SICK-OLM200 lineair afstandmeetsysteemDe SICK OLM200 is een op camera-technologie gebaseerd lineair afstandmeetsysteem met ProfiBus-interface, voor het bepalen van de positie en snelheid van ...
Lees verder SICK-LFP hygiënische niveausensorSICK heeft nu ook de perfecte sensor voor niveaumeting in de voedings-, farmaceutische en cosmetische ...
Lees verderSICK-S300-MiniSICK introduceert de S300 Mini omdat klein altijd nog kleiner kan. ...
Lees verder SICK WL12G-3 sensorDe WL12G-3 is een upgrade van de SICK WL12G-2, dé sensor voor glas- en foliedetectie. Verbeteringen ten ...
Lees verder SICK W9-3 universele sensorDe behuizing van de nieuwe W9-3 sensor is gemaakt van VistalTM, een glasvezelversterkt kunststof dat het kan opnemen tegen staal. Het is ...
Lees verder SICK Lector620 barcode-imagerDe Lector 620 - de nieuwe op cameratechnologie gebaseerde barcode-imager met instelbaar focusbereik, is een all-in-one systeem met geïntegreerde ...
Lees verder SICK vision sensor Inspector I40 LUT-P30-ViewerDe SICK vision sensor Inspector range is uitgebreid met de I40-LUT voor luminescerende stoffen, met de P30 voor positiebepaling van individuele producten en ...
Lees verderSICK UE47-2SRT snelheidsbewakerDe SICK UE47 - ook bekend onder de naam Speed Monitor MOC3SA - is een snelheidsbewaker (dus geen snelheidsregelaar) die zich gemakkelijk zonder software ...
Lees verder SICK IDM140-2 handscannerDe SICK IDM140-2 is leverbaar als standaard, al dan niet draadloze, 1D-uitvoering en als, eveneens al dan niet draadloze, 2-in-1 uitvoering geschikt voor ...
Lees verderSICK buitenbeveiligingSICK B.V. heeft een laserscanner in haar productenprogramma die een waarschuwing af kan geven op het moment dat personen oneigenlijk in een bepaald gebied ...
Lees verderSICK Vision camera IVC-3D in RVS-behuizingDe nieuwe variant van de SICK IVC-3D smart camera is speciaal ontwikkeld voor de zware industriële omgeving waaronder de "natte omgeving" in de ...
Lees verderSICK DDS36 en DDS50SICK introduceert op het gebied van kleine incrementaal encoders twee nieuwe complete ranges: de DDS36 en DDS50. Ook deze incrementaal encoders zijn ...
Lees verderSICK S100 de flexibele laserscanner voor objectdetectieDe SICK S100 detecteert feilloos obstakels binnen vrij te programmeren velden en voorkomt mogelijke botsingen in gebieden die voor mensen verboden zijn. ...
Lees verderSICK ColorRangerE : de 3D-camera die kleur, contrast, volume en laserscatter herkentSICK introduceert een high-speed 3D camera die ook kleur herkent. Door zowel de 3D beelden als de kleur van voorwerpen of oppervlaktes te meten, kunnen nog ...
Lees verderSICK Veiligheidslichtschermen IP69K voor de zwaarste omstandighedenDe SICK veiligheidslichtschermen C4000 micro, C2000 en M2000 met beschermingsklasse IP67 worden al vele jaren ingezet in de voedings- en drankenindustrie ...
Lees verderSICK RFID-technologie: van shortrange tot longrange, voor het HF- en UHF-bereikSICK heeft naast het uitgebreide productprogramma barcodelaserscanners ook een compleet aanbod van RFID componenten voor ...
Lees verder SICK V180-2: low budget sensor voor standaardapplicatiesDe nieuwe cilindrische sensor in M18-behuizing, de V180-2, is leverbaar als taster met gevoeligheidsinstelling, als reflectorfotocel met ...
Lees verder SICK DWS510-Static: economisch alternatief voor volautomatische DWS-systemenVoor de kleinere transportbedrijven, pakketdiensten, koeriersdiensten en logistieke centra waarvoor de investeringen in geavanceerde volautomatische ...
Lees verderSICK-testruimte in Bilthoven: trefpunt voor theorie en praktijkSICK B.V. biedt haar relaties de mogelijkheid om in het eigen testcentrum in Bilthoven de werkzaamheid van bepaalde applicaties te onderzoeken. SICK krijgt ...
Lees verderSICK W4S-3 Inox: de 'wet area' miniatuursensor voor objectdetectie in kleine ruimtesMet zijn compacte behuizing, zo klein als een suikerklontje, is W4S-3 Inox sensor ideaal voor detectie van objecten in kleine ruimtes. ...
Lees verderSICK Inspector I40: de vision sensor met verwisselbare lenzen en filtersSICK introduceert als uitbreiding op de Inspector vision sensoren serie de I40. Met zijn prestaties en uitgebreide mogelijkheden biedt de sensor oplossingen ...
Lees verderSICK WL27-3 reflex array sensorDe SICK W27-3 sensoren staan sinds jaar en dag bekend als robuust, allround en universeel inzetbaar. Nieuw in deze serie is de reflex array-uitvoering. ...
Lees verderSICK OLM100 optisch lineair meetsysteemHet werkingsprincipe van het nieuwe optisch lineair meetsysteem OLM100 is beproefd en betrouwbaar. ...
Lees verderSICK WLL180T high-power-sensor voor fiber opticsSICK introduceert de WLL180T. Dat is de snelste fotocel voor fiber optics ter wereld. De snelste responstijd van deze sensor is slechts 16 µs. Een snellere ...
Lees verderSICK Barcodelaserscanners CLV503 en CLV505SICK bewijst met de minilijn-barcodescanners CLV503 en CLV505 dat klein lang niet altijd minder capabel betekent. Deze scanners passen zelfs daar waar de ...
Lees verderSICK LFT: niveaumeting met TDR-technologieVloeistofniveaus worden meestal gemeten met behulp van capacitieve of floatingprincipes. Nieuw is de TDR-technologie. TDR staat voor Time Domain ...
Lees verder |
|
|
|
|
|