Skip Navigation Linkssick.nl > NL > Home > Nieuws > Productnieuws
Print

SICK visionsensor-innovaties die ertoe doen 
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
Show Image 
 

 

 

SICK Inspector Viewer 
 

De Inspector-range uitgebreid en nog interessanter
Een uitbreiding op de Inspector visionsensoren-range is de I40-LUT. Deze kan op grotere oppervlakken luminescerende stoffen detecteren en ook nog eens de hoeveelheid bepalen. Dit is mogelijk omdat het systeem met een veel bredere lichtspot werkt dan de traditionele luminescentiesensoren. De Inspector I40-LUT is een all-in-one systeem, standalone werkend voor 'wide area' inspectietaken.
Nu is er ook de Inspector P30. Een 2D-visionsensor voor het exact bepalen van de positie van individuele producten, zelfs als ze in vorm sterk verschillen. de P30 is onder meer ideaal voor het aansturen van een gripper die afzonderlijke producten van een band moet pakken. Door verwisselbare lenzen is de inzetbaarheid van de P30 flexibel.

Handig monitoren met de Inspector Viewer
De Inspector Viewer is een intelligent touchscreen, speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Inspector serie. Met de Viewer zijn alle programma's in de Inspector-sensoren zonder laptop te monitoren. Alle instellingen kunnen erin worden bewaard en zijn naar wens te downloaden naar iedere aangesloten Inspector. De Viewer werkt ook als FTP-server en kan alle beelden uit de Inspector opslaan om bijvoorbeeld het productieproces nauwlettend te volgen.

Hier vindt u de technische specificaties en documentatie
Inspector I40-LUT
Inspector P30
Inspector Viewer 

Meer informatie? Neem contact op met de Technisch Advies Groep. Telefoon 030 - 225 56 97 of tag@sick.nl