sick.nl
>
NL
>
Home
>
Nieuws
>
Productnieuws
|
|
|
Print
sick.nl
>
Home
>
Nieuws
>
Productnieuws
Productnieuws uit de SICK insight 02-2011
Page Header
Hide Page Header
Hide Date
Hide Subtitle
Hide Leadtext
Content Block 01
Show Content Element
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Show Image
WL12G-3 sensor superieur in glas- en foliedetectie
De WL12G-3 is verbeterd t.o.v. zijn voorganger de WL12G-2 met een grotere detectieafstand (van 2 naar max. 4 meter), een hogere schakelfrequentie en een groter temperatuurbereik (vanaf -40°C). De WL12G-3 is eenvoudig en snel in bedrijf te nemen: op reflecterend materiaal richten, druk op de knop en klaar.
Productinformatie>>
W8 in INOX behuizing
De robuuste constructie en compacte afmetingen maken de nieuwe INOX W8 bijzonder geschikt voor standaardapplicaties in ondermeer de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie. De sensor is perfect voor gebruik onder zware industriële omstandigheden door zijn sterke RVS behuizing, washdown-design, lens van PPSU en IP69K behuizing.
Productinformatie>>
WFS vorksensor: low-cost etikettendetectie
De WFS is dé vorksensor voor het herkennen van niet-transparante etiketten op alle denkbare dragermaterialen. De WFS blinkt uit door de zeer slanke vork en kan direct achter de dispenser worden gemonteerd.
Productinformatie>>
Inspector I20-IR en I40-IR
De SICK Inspector productserie is uitgebreid met de Inspector I20-IR en I40-IR. Dit zijn beide infrarooduitvoeringen. Dat zorgt voor betere leesprestaties op gekleurde vlakken en maakt de visionsensor kleurongevoeliger en beter bestand tegen vreemd licht.
Productinformatie Inspector I20-
IR>>
Productinformatie Inspector I40-
IR>>
OLM200: optisch lineair meetsysteem in Profibus-uitvoering
Naast de standaard OLM100 is er nu ook een Profibus-uitvoering: de OLM200. Het optisch lineair meetsysteem werkt met barcodes die tijdens het meetproces worden gedetecteerd. De OLM heeft een compacte lichtmetalen behuizing met T-slot. Daarmee is de sensor gemakkelijk in bijna elke gewenste positie te monteren. De OLM heeft geen bewegende delen of trillende spiegels en kent een grote schok- en vibratiebestendigheid.
Productinformatie>>
Web Part Container
Content Block 02
Show Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
MHF15 optische niveausensor
De MHF15 is een zender/ontvanger die licht uitzendt. Dit komt via een prisma retour. Zodra de lichtstraal afgebroken worden door aanwezige vloeistof, geeft de sensor door dat het vloeistofniveau in orde is. De compacte sensor detecteert snel en betrouwbaar de aanwezigheid van transparante vloeistoffen, zoals water, olie, koelvloeistof en heldere reinigingsmiddelen.
Productinformatie>>
LBV301 voor niveaucontrole van droge stoffen
De LBV301 (Level Bulk Vibronic) is gebaseerd op de werking van een stemvork. De trillende stemvork produceert een geluid dat bijvoorbeeld op een lege container anders klinkt dan op een volle. De hoeveelheid materiaal is altijd van invloed op de resonantie van de verzonden geluidstrilling. De LBV301 is compact, eenvoudig te monteren en duurzamer.
Lees verder>>
LFP vloeistofniveausensor
De SICK LFP sensor is speciaal ontwikkeld voor niveaumeting in kleine tanks en containers die moeilijk te detecteren vloeistoffen bevatten en waarbij de omstandigheden constant zijn. De LFP werkt met TDR-technologie en kent een grote nauwkeurigheid.
Productinformatie>>
FFU ultrasone flowmeter
De SICK FFU flowmeter meet ultrasoon het doorstroomvolume van geleidende en niet-geleidende vloeistoffen. De flowmeter is zeer compact, heeft geen bewegende delen, is inzetbaar voor procestemperaturen tot 80°C en een druk tot 10 bar.
Productinformatie>>
SICK IQ Flat: indrukwekkend klein
Machines en automaten worden steeds kleiner. De inductieve sensortechnologie van SICK past zich daarop aan. De IQ Flat zijn zeer platte inductieve sensoren, leverbaar met de schakelafstanden 1,5 / 3 / 5 / 7 mm in een kunststof of metalen behuizing.
Productinformatie>>
Content Block 03
Show Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
M4000 lichtschermen verder verbeterd
De breed inzetbare M4000 lichtschermen worden steeds verder geoptimaliseerd en zijn nu door een firmwareaanpassing nog verder verbeterd. De M4000 lichtschermen zijn leverbaar in vele uitvoeringen, voor elke toepassing en situatie altijd maatwerk uit voorraad leverbaar.
Productinformatie>>
S300 Mini: maximumveiligheid in miniformaat
Bijzonder aan de S300 Mini is de triple-field-set voorziening met twee waarschuwingsvelden en een veiligheidsveld. Op basis van een eerste waarschuwing kan er worden afgeremd, op basis van de tweede waarschuwing wordt er gecontroleerd gestopt. Dat scheelt aanspreking van het veiligheidsveld en daarmee onnodige stilstand.
Deze compacte beveiliger is er in standaarduitvoering (standalone) en als remote-uitvoering die te bedienen is via de EFI-aansluiting met FlexiSoft.
Productinformatie>>
S3000 serie verder uitgebreid
Een verdere verbreding van het programma met de S3000 Expert. Bij de S3000 Expert worden statische en dynamische data met behulp van FlexiSoft samengevoegd.
De S3000 is er nu ook in Profinet I/O uitvoering. Hiermee is directe veldbusintegratie mogelijk zonder additionele hardware. De S3000 Profinet I/O is leverbaar in twee uitvoeringen: als Advanced met vier veldsets en als Professional met acht veldsets.
Productinformatie>>
IN3000 Direct: inductieve veiligheidsschakelaar in ronde M12/M18 behuizing
Als uitbreiding op het progamma inductieve veiligheidsschakelaars is er nu ook de IN3000 Direct die wordt geleverd in een ronde M12 of M18 behuizing van kunststof/metaal. De schakelaar is zeer goed bestand tegen schokken en trillingen, gemakkelijk en veilig te reinigen en daarmee ook geschikt voor vervuilende omgevingen.
Productinformatie>>
MOC3SA dé bewakingsunit voor snelheid
De MOC3SA geeft een signaal af wanneer een machine een bepaalde vooraf ingestelde snelheidsgrens passeert en kan zo toegepast worden dat dan de machinebeveiliging ingeschakeld wordt. De MOC3SA zorgt er ook voor dat de machinebeveiliging vrijgegeven wordt zodra de machine een dusdanige lage snelheid heeft bereikt dat er geen sprake is meer van gevaar.
Productinformatie>>
Content Block 04
Show Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
ICR847-2L en ICR849-2L: nieuwe 2D codelezers
De ICR847-2L en ICR849-2L zijn aanvullingen op het al uitgebreide programma cameracodelezers. Het verschil tussen deze nieuwkomers zit in de extra mogelijkheid om de ICR849-2L aan te sluiten op verschillende servers. De L achter het typenummer geeft aan dat de camera is uitgerust met een instelbare lens. De uitstekende leeskwaliteit van de ICR849-2L wordt onder meer mogelijk gemaakt door gebruik van een 4 megapixel CMOS-beeldchip. Op een leesafstand van 0,5 m wordt bij een leesveld van 300 x 300 mm een resolutie van 0,5 mm behaald.
Productinformatie>>
Dynamische DWS-systemen
Voor als een hoge verwerkingssnelheid gewenst is, heeft SICK nu ook dynamische
D
imensioning,
W
eighing
S
ystems. Het weegmechanisme zit in de transportband geïntegreerd waardoor pakketten met een hoge snelheid worden gemeten, gewogen en gescand. De grote dynamische DWS-systemen kunnen helemaal klantspecifiek geleverd worden. Compleet met de nodige legal-for-trade-certificaten die vereist zijn om opdrachtgevers op basis van volume te kunnen nabelasten.
Productinformatie>>
Laserscanner LMC13x goedgekeurd voor beveiliging
De LMS111 laserscanner is er nu met het VdS-keurmerk. VdS is een onafhankelijk Duits certificeringsinstituut voor beveiligingstechniek (brand en inbraak). Door zeer strenge certificeringsrichtlijnen te hanteren, garandeert VdS dat systemen met dat keurmerk zeer hoogwaardige producten zijn, die onder de zwaarste omstandigheden de beste resultaten en veiligheid geven.
Productinformatie>>
LMS500 serie voor object-, gebieds- en botsbeveiliging
De LMS5xx serie is ontwikkeld voor metende applicaties zoals volumemeting of navigatietoepassingen en voor beveiligingstoepassingen met grote scanafstanden. Horizontale velden kunnen met deze 2D-laserscanner net zo goed bewaakt worden als verticale velden.
De LMS5xx werkt met multi-echotechnologie hetgeen een betrouwbare meting garandeert onder alle weersomstandigheden en zelfs wanneer het zicht door andere oorzaken sterk verminderd is.
Productinformatie>>
TiM3 lasermeetsysteem voor botsbeveiliging
De nieuwe SICK TiM3 is een zeer compacte en voordelige laserscanner, inzetbaar voor aanwezigheidsdetectie en geschikt als antibotssysteem in geautomatiseerde magazijnen. De laserscanner is mede door de intuïtieve bediening zeer gemakkelijk en snel te monteren en te vervangen.
RFH630 interrogator
De RFH620 proximity interrogator is een efficiënte en compacte oplossing voor het lezen en beschrijven van HF RFID-labels. Deze werkt met een laag vermogen en daarom komt SICK nu met drie nieuwe compacte versies van de RFH630. Naast een hoger vermogen beschikken deze over een aansluiting voor een externe antenne. Ook is er een variant met een feedback-LED.
IDM140-2 WLAN en IDM160: innovatie in handscanners
De range IDM140-2 die verkrijgbaar is als standaard 1D-uitvoering en als 2-in-1 uitvoering waarmee ook PDF417-codes kunnen worden gelezen, is nu uitgebreid met de IDM140-2 WLAN. Hiermee kan barcode-identificatie geïntegreerd worden in draadloze netwerken. Belangrijkste verschil zijn de ingebouwde Wifi-aansluiting en de goed leesbare display.
Naast deze serie voor industrieel gebruik is er nu ook voor zwaar industrieel gebruik de IDM160.
IDpro: drie Auto ID-technologieën in één integratieconcept
Met ID
pro
biedt SICK een technologie-overlappende portfoliostrategie voor de productfamilies CLV6xx, Lector 620 en RFH620. Alle ID
pro
-apparaten vallen op door hun industriële design en kunnen op dezelfde manier worden aangesloten, geconfigureerd en geparametreerd.
Lees verder>>
SICK Visualisatie platform (SVP) voor Auto-Ident systemen
SVP registreert alle systeemdata en slaat deze op in een database met zoekfunctionaliteit. SVP is de ideale tool om uw pakketflow te analyseren. Barcodekwaliteitsproblemen kunnen eenvoudig worden gelokaliseerd en door integratie van een IP-camera kunnen beelden van het passerende object worden vastgelegd.
Download de datasheet>>
Content Block 05
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 06
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 07
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 08
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 09
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
Content Block 10
Hide Content
No Links
Hide Title
Hide Subtitle
Hide Image
SICK insight 02-2011
Printversie
Deel deze informatie
Impressum
Algemene voorwaarden
Gebruiksvoorwaarden
© 2012 SICK B.V. Wijzigingen en correcties voorbehouden
Partner Portal
SICK Vestigingen
Zoeken
Sitemap
Contact
Home
Nieuws
Producten
Branches
Service & Support
Over SICK
Werken bij SICK
Productnieuws
Beurzen
Persberichten
SICK insight
SICK app
Productportfolio
SICKipedia
Terminologie
Zoek uw product en documentatie
Branches
Solution Centers
Taken en processen
Zoek uw applicatie
Consultancy
Training
Systeemintegratie
Download software
Download conversielijsten
Testcentrum
Applicatieondersteuning
My Sick.nl
SICK Groep
SICK in Nederland
Het SICK-onderscheid
ISO 9001
Contact
Impressum-disclaimer
Productnieuws
Beurzen
Persberichten
SICK insight
SICK app
sick.nl
>
NL
>
Home
>
Nieuws
>
Productnieuws