De voordelen van de LFP op een rijtje:* Zeer exacte meting van vloeistofniveaus* Bij verandering type vloeistof of bij verandering binnen installatie blijft meting accuraat (geen herkalibratie nodig)* Verkrijgbaar met verschillende sondelengtes* Snelle installatie en ingebruikname; lage kosten* Eenvouding inleren (zowel nat als droog) met druk op de knop* IP67 en IP6K* Draaibare behuizing en display* Uitwisselbare aansluitingen voor hygiënische processen* Onderhoudsvrij* Analoge uitgang 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V schakelbaar
Volg de hyperlink voor de technische specificatiesMeer informatie? Neem contact op met de Technisch Advies Groep. Telefoon 030 - 225 56 97 of tag@sick.nl