Automatizzazione dell’assicurazione qualità

Automatisierung der Qualitätssicherung
Automatisierung der Qualitätssicherung

L’assicurazione della qualità è una condizione essenziale per un’economia sostenibile e un profitto stabile. Comprende sia la gestione dei materiali che il controllo funzionale e il monitoraggio dei macchinari e della produzione. Grazie a queste attività è possibile ridurre le scorte in magazzino e ottenere cicli operativi più brevi. Le soluzioni per il monitoraggio dei processi e l’assicurazione della qualità basate su sensori incrementano la flessibilità in quanto consentono di eseguire autonomamente gli adeguamenti necessari in caso di variazioni nella qualità o nei prodotti. In questo modo garantiscono un uso efficiente delle risorse, una minora quantità di scarti e una maggiore produttività.

Molto di più di una semplice visione

Per rilevare la realtà in modo sicuro e affidabile in ambito industriale, un’unica tecnologia per la visione artificiale non è sufficiente. Proprio per questo SICK offre un vasto assortimento di sensori di visione che comprende dispositivi compatti, semplici da integrare, soluzioni stand-alone configurabili e telecamere ad alta velocità programmabili in modo flessibile per le esigenze più elevate. Utilizzando moduli SICK già consolidati e funzioni integrabili di diverse biblioteche per l’elaborazione di immagini si ottengono nuove soluzioni su misura in grado di svolgere tutte le mansioni necessarie nell’ambito dell’Industria 4.0. Queste comprendono il controllo qualità, il track and trace, l’acquisizione dei dati degli oggetti e la manutenzione predittiva.

Scelta dei prodotti

Prodotti integrativi
Flessibilità. Intelligenza. Comunicazione.
SIM4x00
Sistemi di controllo qualità
Ispezione dei pin e inserimento a pressione – controllo di presenza e posizione dei pin
Pinspector 3D
Visione artificiale
Ispezione 3D configurabile, intuitiva e affidabile di componenti mobili
TriSpector1000
Vision Sensor All-in-One con ottica flessibile e custodia robusta
InspectorP63x

Hai domande?

Contatta gli esperti