|
|
|
|
|

Page Header
|
Descrizione
Calibrare il vostro Ranger è semplice e veloce!
Nelle applicazioni industriali dove è necessario verificare forma, posizione, profondità, altezza o volume dell'oggetto è necessario che il sistema di visione effettui misurazioni calibrate. SICK è oggi in grado di fornire un tool con un frame-work completo per minimizzare gli sforzi e ottenere misurazioni 3D calibrate. La calibrazione è la procedura che consente di tradurre ciò che la telecamera vede (in pixel) in unità di misura come ad esempio millimetri o pollici. Ciò include un sistema di compensazione per fattori quali la distorsione della lente, la vista prospettica e l'angolo di triangolazione tra la fotocamera e il laser. Questa operazione può sembrare difficile, ma con il nuovo tool Coordinator di SICK, è possibile effettuare la calibrazione e ottenere i dati in millimetri in pochi minuti.
La calibrazione può essere eseguita in vari modi che spesso richiedono un target di riferimento che deve essere posizionato in modo molto preciso in punti noti o deve eseguire un movimento ben definito. Ciò può essere molto costoso o difficile da realizzare, specialmente in ambiente industriale. Il metodo di calibrazione di SICK non richiede nulla di tutto questo, è sufficente tenere in mano il target in diverse posizioni nella zona da monitorare.
Il tool Calibator vi guiderà in tutta la procedura di calibrazione e vi darà un feedback immediato circa il livello di accuratezza raggiunto. Una volta completato, il risultato può essere memorizzato nella memoria flash del Ranger. Utilizzando l'iCon API più recente, si possono inoltre ottenere misurazioni 3D calibrate anche ad elevate velocità.
Caratteristiche
Vantaggi per il cliente:
- Veloce: calibrazione completa in pochi minuti
- Semplice e manuale: non c'è bisogno di apparecchiature per il posizionamento
- Solo un laser 3D: non necessita di ulteriori fonti di luce
- Flessibile: adatto per ispezioni da 150 mm a 1.500 mm
- Preciso: errori di taratura pari allo 0,05% del campo visivo
- Facile da usare: step guidati con feedback immediati e precisi
- Software e disegni CAD gratis per chi acquista Ranger
Componenti:
- Tool Coordinator: un software che ti aiuta nel processo di calibrazione
- Target per la calibrazione: fornibile come accessorio o realizzabile autonomamente con i disegni CAD forniti
- iCON API 4.0: la versione più recente di iCon per ottenere dati calibrati direttamente sull'applicazione
SDK 4.0 contiene documentazione aggiornata e iCon 4.0, necessario per utilizzare i risultati della calibrazione. Contiene inoltre Ranger Studio 4.0 che consente di visualizzare e valutare i dati calibrati.
Per scaricare l'ultimo software 4.0 per lo sviluppo della camera 3D clicca qui per accedere alle pagine di supporto.
Il 3D Camera Coordinator, con manuale per l'utente e file CAD è gratuito per i clienti delle telecamere Ranger, ma per utilizzarlo è necessario registrarsi. Ulteriori informazioni sono disponibile nelle pagine di supporto.
|
|