|
|
|
|
|

Page Header
|
Colpo d'occhio
IVC-3D, la prima smart camera 3D sul mercato, è ora disponibile nella versione in acciaio Inox, per soddisfare le complesse esigenze del settore alimentare. Questo prodotto assicura qualità e performance eccellenti anche per processi produttivi in condizioni ambientali difficili.
Questa variante con custodia in acciaio inossidabile, completa la serie IVC-3D e combina in un solo prodotto l’acquisizione delle immagini, l’illuminazione e l’analisi.
IVC-3D, in acciaio Inox è la soluzione ideale per numerose applicazioni nell’ambito dell’industria alimentare. Il design igienico, con protezione IP 67 è semplice da pulire ed è testato ECOLAB per la resistenza ai detergenti aggressivi. Questo sistema di visione consente, in processi di produzione ad alte velocità, di effettuare misurazioni di forma e volume molto precise con risultati immediati.
Vantaggi e caratteristiche
Veloce rilevazione degli errori durante il processo di produzione:
- Controllo di produzione
- Riduzione degli scarti
- Minor tempo di fermo macchina
IVC3D con custodia in acciaio Inox con grado di protezione IP 67 e finestre PMMA:
- Alta qualità assicurata
- Testato ECOLAB per la resistenza ad agenti detergenti e disinfettanti
- Design igienico per una semplice pulizia
- Accessorio di protezione delle connessioni per una semplice integrazione
Controllo 3D della forma degli oggetti, in modo semplice:
- Ottimo rapporto costi-benefici
- Sempre affidabile, indipendentemente dai colori o dal contrasto fra oggetto e sfondo
- Rilevazione immediata delle dimensioni, anche in linee di produzione ad alta velocità
- Assolutamente indipendente, illuminazione e software di analisi inclusi
- Il server OPC e il supporto per Ethernet/IP consente un semplice interfacciamento con PLC, robot e sistemi di controllo
- Interfaccia grafica per l’utente in comune con IVC-2D e IVC-3D - semplice da usare e disponibile anche off-line.
Applicazioni
Applicazioni nel food & beverage:
- Ispezione di contenuto, forma, livello e volume
- Calcolo di porzioni alimentari a peso/volume costante
- Controllo in linea per ridurre gli scarti e ottimizzare i processi di produzione e packaging
Altri settori:
La custodia robusta in acciaio inossidabile rende IVC-3D molto adatta per una serie di altri ambienti industriali, come ad esempio le acciaierie.
|
|