Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Visione
Ricerca prodotti e soluzioni
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Smart camera IVC-3D 100, con laser Classe IIIb / 3B  

Eccezionale per oggetti scuri e ispezioni ad alta velocità 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Descrizione  

Risultati precisi anche con parti scure ed alta velocità 

IVC-3D fino ad oggi lavorava con un laser Classe II/2M. In alcuni casi, con oggetti molto scuri, l'intensità del laser 2M non era sufficiente per produrre immagini di alta qualità.

SICK presenta IVC-3D 100 con un potente laser (Class IIIb / 3B) in grado di assicurare risultati eccellenti anche per superfici molto scure e alte velocità di scansione. Questa nuova variante infatti utilizza un laser circa 5 volte più potente dello standard 2M.

Con il suo tool per l'ispezione, la guida robot, la misurazione e l'identificazione, IVC-3D è la soluzione ideale per ottimizzare la qualità dei sistemi di produzione.

Caratteristiche e vantaggi 

 

Semplicità nell'utilizzo  

-> ottimo rapporto qualità-prezzo

Misurazioni affidabili indipendentemente dal contrasto

-> Sicurezza anche con cambi di luce/colore o superfici scure

Adatta ad ogni processo produttivo 

-> risposte immediate ad elevate velocità produttive

Completa, comprensiva di illuminatore e software di analisi

-> risparmio di complessità e costi

Interfaccia utente semplice da usare, rapido sviluppo dell'applicazione sia in 2D che in 3D

-> risparmio di tempo e costi di apprendimento

Il server OPC incluso e l'interfaccia EtherNet/IP consentono una semplice integrazione

- > semplice integrazione con l'impianto

Laser ad alta potenza

-> soluzione affidabile per oggetti e superfici scure

-> maggior velocità

Aree di applicazione 

 

Pneumatici

  • Ispezione dei pneumatici
  • Controllo dei profili estrusi di gomma

Vantaggi:

  • Marcature nere visibili anche su superfici scure
  • Maggior velocità di lavoro rispetto al laser 2M


Legno

  • Ispezioni delle assi e di pallet

Vantaggi:

  • Ispezioni affidabili indipendentemente dalle variazioni di colore
  • Maggior velocità di lavoro rispetto al laser 2M

 

Robotica

  • Applicazioni presa robot

Vantaggi:

  • Migliorata l'affidabilità con oggetti metallici lucidi
  • Maggior velocità di lavoro rispetto al laser 2M

 

Materiali per costruzioni

  • Controllo di mattoni e tegole

Vantaggi:

  • Maggior velocità di lavoro rispetto al laser 2M
Button to start the search