Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Visione
Ricerca prodotti e soluzioni
Click to show / hide content block    Page Header
Hide Page Header 

Color Ranger E 

Immagini 3D e immagini a colori in un solo prodotto! 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caratteristiche 

 
  • Alta velocità 3D e acquisizione immagini a colori, fino a 11 kHz
  • Risoluzione a colori fino a 3072 pixels e 1536 pixels in 3D
  • Multilineare: RGB + NIR + Scala di grigi
  • Bilanciamento del bianco on-chip
  • Semplice tool per la calibrazione del colore
  • Alta flessibilità nella configurazione, inclusi MultiScan, data triggering e area di acquisizione
  • Interfaccia Gigabit Ethernet

Vantaggi per il cliente 

 
  • Soluzione ideale laddove il problema da risolvere riguarda sia la forma che il colore dell'oggetto
  • Un solo prodotto fornisce simultaneamente immagini tridimensionali ad alta velocità e immagini a colori di elevata qualità
  • Risultati più affidabili e miglioramento della qualità del vostro sistema
  • Riduzione dei i costi e della complessità dell'architettura hardware per la massima qualità ed efficienza produttiva
  • Massima flessibilità e semplicità nell'utilizzo
  • L'interfaccia Gigabit Ethernet permette la comunicazione con il vostro pc in modo semplice e sicuro

Aree di applicazione 

 
  • Selezione in base a colore e dimensione nei processi alimentari
  • Verifica di forma, contenuto e grado di cottura di biscotti e pasticcini
  • Rilevamento di difetti nel colore e nella forma delle pillole (industria farmaceutica)
  • Controllo qualità nel settore del legno
  • Controllo della qualità del colore e della forma di celle solari
  • Verifica di colore e livello di riempimento (cosmetica)
  • Controllo di forma e grado di cottura nella produzione di tegole e mattoni
  • Verifica di qualità e assemblaggio (elettronica)
Button to start the search