Skip Navigation Linkssick.it > IT > Home > Prodotti > Novita' di prodotto > Interruttori di sicurezza
Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Interruttori di sicurezza
Ricerca prodotti e soluzioni
safetyPLUS
safetyPLUS – tutto per la sicurezza dei macchinari
Know-how, integrazione di sistema, norme, FAQs ...
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Interruttore di sicurezza senza contatto IN3000 Direct 

Ottima integrazione nel design della macchina 

 
   Web Part Container
Interruttore di sicurezza IN3000 Direct
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caratteristiche 

Interruttore di sicurezza IN3000 Direct 
  • Interruttore di sicurezza induttivo con custodia in metallo o plastica cilindrica M12 o M18
  • 2 uscite per la connessione diretta al controllo di sicurezza
  • Grado di protezione IP 65 o IP 67
  • Campo di lettura fino a 12 mm
  • Diagnosi veloce tramite indicatore di stato a LED
  • Fino a livello di performance, PL, d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Connettore M12

Vantaggi per il cliente 

Interruttore di sicurezza IN3000 Direct 
  • Soluzione economica per applicazioni fino a PL d / SILCL2
  • Montaggio salva-spazio grazie al design compatto e all'integrazione diretta nella macchina
  • Connessione semplice e diretta al controllo di sicurezza
  • Diagnosi veloce tramite l'indicatore di stato a LED
  • Lunga durata garantita grazie alla resistenza a urti e vibrazioni
  • Semplice da pulire. Possibilità di utilizzo in applicazioni in aree molto sporche

Aree di applicazione 

Interruttore di sicurezza IN3000 Direct 
  • Determinazione della posizione in situazioni con movimenti pericolosi
  • Monitoraggio della posizione in aree difficili da raggiungere
Button to start the search