|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche
:
Flexi Link:
- Con Flexi Link è possibile connettere fino a 4 moduli di sicurezza Flexi Soft
- Gestione del sistema Flexi Link con un solo software e un solo file di progetto
- Emulazione dei singoli moduli del sistema Flexi Link che non sono ancora stati avviati o utilizzati
Nuove funzionalità del software Flexi Soft Designer:
-
Creazione di una nuova configurazione per un singolo modulo Flexi Soft o per un sistema Flexi Link con la funzione copia & incolla
-
Importazione/esportazione di file di progetto già creati
-
Simulazione del progetto offline
-
Forzatura degli input online
-
Diagrammi di collegamento completi per una rapida messa in servizio
Altre funzioni:
:Espansione modulare (da 12 a 144 input/output)
Il software gratuito e intuitivo oltre al semplice utilizzo, fornisce modalità di simulazione e diagrammi di collegamento
La configurazione viene salvata nella scheda di memoria
Fino a 4 controllori di sicurezza Flexi Soft collegati via EFI
Integrazione nei più comuni sistemi di bus di campo
Funzionalità aggiuntive del sensore tramite interfaccia EFI
38 blocchi funzione certificati TÜV
Vantaggi per il cliente
- La riduzione di ingressi e uscite ridondanti consente di contenere i costi
- Il salvataggio su scheda di memoria e la memorizzazione delle configurazioni di sistema consente un rapido start-up e una semplice configurazione
- Tempi di fermo macchina ridotti grazie ai gateway (ad esempio, PROFInet IO, PROFIBUS DP, EtherCAT, CANopen, Modbus TCP, Ethernet (TCP/IP) )
- Comunicazione sicura senza necessità di ulteriori hardware aggiuntivi
- La funzione copia & incolla del software consente all'utente di selezionare in modo semplice l'hardware corretto da una lista di icone
- La modalità di simulazione consente di verificare le funzioni di sicurezza prima dell'installazione
Aree di applicazione
:Macchine che richiedono logiche di sicurezza da semplici a complesse
Macchine con fino a 4 quadri elettrici collegati tra di loro in sicurezza
Protezione di fino a 4 macchine collegate, ad esempio fine linea nell'imballaggio, linee di assemblaggio e celle robot
Macchine con varie modalità operative
Macchine con I/O allocati in vari punti
|
|