|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche LUT8
Soluzioni standard, facili da usare
- Semplice regolazione della sensibilità con ben 8 livelli
- Costante processo di monitoraggio: visualizzazione dell’intensità di luminescenza tramite indicatore grafico a barre
- Lenti intercambiabili per differenziare le distanze di lettura e ottenere maggior flessibilità nell’utilizzo
- Grande affidabilità: filtro ottico supplementare per la soppressione di sfondi luminescenti
- Connessione via cavo a fibra ottica
- Uscita analogica
Caratteristiche LUT9
La soluzione con tecnologia IO-Link e distanza di scansione ancora maggiore
- Regolazione della sensibilità tramite Teach-in o manualmente con indicatore +/-
- Costante processo di monitoraggio e semplice parametrizzazione tramite IO-Link
- Distanza di lettura fino a 250 mm
- Rapidità o alta risoluzione? Possibilità di scegliere la modalità di utilizzo a seconda dell’applicazione
- Connessione via cavo a fibra ottica
- Uscita analogica
Aree di applicazione
Industria del legno: Le parti del legno danneggiate o con nodi vengono contrassegnate con gessetti luminescenti per il controllo durante il taglio delle assi.
Industria alimentare: Controllo di presenza e posizione dell’etichetta
Industria della ceramica: La qualità della ceramica viene catalogata tramite segnatura luminescente
Settore bancario: Controllo di segni invisibili sulle banconote
|
|