Skip Navigation Linkssick.it > IT > Home > Prodotti > Novita' di prodotto > Dispositivi optoelettronici di sicurezza
Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Dispositivi optoelettronici di sicurezza
Ricerca prodotti e soluzioni
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Barriera di sicurezza miniTwin2  

La barriera di sicurezza più piccola al mondo! 

 
   Web Part Container
Barriera di sicurezza miniTwin
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caratteristiche 

 
  • Miniaturizzazione: dimensioni estremamente compatte (15 x 32 mm²)
  • Standardizzazione: emettitore e ricevitore in un solo prodotto
  • Integrazione: flessibilità (no zone cieche, utilizzo in cascata), altezza: 120 – 1200 mm
  • Range 0 ... 6 (8) m
  • Temperatura di lavoro: –10 °C ... +55 °C
  • Barriera di sicurezza Tipo 2 conforme a IEC 61496-2
  • PL d conforme a EN ISO 13849-1

Vantaggi per il cliente 

 
  • Standardizzazione: risparmio di tempo e risorse
  • Design: barriera di sicurezza dal design industriale moderno
  • Integrazione: massima flessibilità nell'integrazione con la macchina

Aree di applicazione 

 
  • Industria elettronica: semicondutori e PCB 
  • Handling: produzione di componenti elettronici (es. pannelli LCD) e componenti per l'industria automobilistica
  • Imballaggio/alimentare
Button to start the search