|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche
Laser scanner di sicurezza S300 Mini
- Laser scanner di sicurezza dalle dimensioni estremamente compatte
- 3 campi impostabili: 1 campo di protezione e 2 campi di allarme
- Fino a 16 set di campi
- Fino a 32 casi di monitoraggio
- Angolo di scansione di 270°
- Raggio di 2 m per l'area di protezione
- Grazie all'interfaccia integrata EFI, è possibile inserire il laser scanner S300 Mini in un sistema di sicurezza
- Protezione verticale e orizzontale
Vantaggi per il cliente
Laser scanner di sicurezza S300 Mini
- Laser scanner dal design estremamente compatto per una semplice integrazione
- Riduzione dei tempi di fermo macchina e dell'usura dei freni grazie alla funzione di campo triplo
- Flessibile – fino a 16 set di campo per la massima flessibilità di utilizzo
- Semplice espansione modulare e funzioni aggiuntive con i controllori di sicurezza SICK
- Requisiti di cablaggio minimi, grazie al dispositivo di comunicazione EFI di SICK
- Risparmio dei costi - l'angolo di scansione di 270° consente la protezione totale con l'utilizzo di due soli laser scanner di sicurezza
- Semplice da utilizzare e conveniente in termini di costi e tempo
Aree di applicazione
Laser scanner di sicurezza S300 Mini
- Protezione nella direzione di navigazione su veicoli a guida automatica (AGV) con laser scanner di sicurezza
- Navette per il trasporto di pallet
- Sostituzione di tappeti sensibili
- Protezione laterale su AGV con laser scanner di sicurezza
- Piccoli veicoli (cart a guida automatica - AGC)
- Protezione di punti pericolosi nelle stazioni di ingresso/uscita (gates) con laser scanner di sicurezza
|
|