|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche
- Misurazione di livello senza contatto fino a 3.4 m di distanza operativa / 8.0 m di distanza di scansione
- Resistente alla pressione fino a 6 bar (87 psi)
- Trasduttore protetto da custodia in PVDF per una maggior resistenza
- 3 in 1: misurazione di livello continua, interruttore di livello e display
- Uscita analogica a scelta tra 4...20 mA e 0...10 V
- Grado di protezione IP67
- Semplice regolazione, direttamente sul sensore o tramite pc
Aree di applicazione
Misurare il livello senza contatto di:
- Liquidi aggressivi
- Pesanti contaminazioni
- Viscosità e liquidi con forte adesività
- Materiale granulare abrasivo
Misurazioni combinate di segnale di livello continuo e protezione anti-traboccamento, in un solo dispositivo
Vantaggi per il cliente
- Misurazioni senza contatto in contenitori pressurizzati
- Semplice regolazione
- Sistema di misurazione flessibile in contenitori di diverse misure
- Un unico prodotto per numerose applicazioni
|
|