|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche
- Robusta e precisa tecnologia di misura della presione
- Membrana in acciaio inossidabile per montaggio a filo, sigillata ermeticamente, con rugosità Ra < 0.4µm
- Parti a contatto con il fluido in acciaio inox 1.4435, custodia in acciaio inox 1.4571
- Resistente ai cicli CIP/SIP
- Ampia gamma di connessione adatte ai processi igienici
- Corpo in acciao inox con Grado di protezione IP68
- Custodia (IP 67) disponibile come opzione
Vantaggi per il cliente
- Utilizzo sicuro in ambiente igienico grazie alla certificazione EHEDG
- Elevata affidabilità grazie al robusto design e l’utilizzo di materiali di alta qualità
- Pieno utilizzo grazie alla capacità di lavorare durante I cicli di CIP/SIP
- Custodia del Trasmettitore semplice da pulire
- Soluzioni ottimizzate grazie alla configurazione estremamente versatile
Aree di applicazione
- Misurazione di pressione sia come parte integrale del processo che come miglioria nell’industria alimentare
- Industria farmaceutica e cosmetica
- Tecnologia in un processo sanitario
- Misurazione idrostatica del livello di un liquido in un serbatoio di stoccaggio
- Adatto a un’ampia varietà di agenti corrosivi
- Temperature di processo fino a 150°C
|
|