Skip Navigation Linkssick.it > IT > Home > Prodotti > Novita' di prodotto > Misura e rilevamento
Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Misura e rilevamento
Ricerca prodotti e soluzioni
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Ideale per applicazioni outdoor 

Laser scanner compatto e robusto LD-MRS 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Caratteristiche 

 
  • Soluzione compatta, leggera e resistente per applicazioni anti-collisione outdoor, anche in presenza di neve, pioggia, polveri e scarsità di luce
  • Range di temperatura da -40°C a +70°C
  • La tecnologia multi-layer (4 raggi) permette di rilevare e compensare eventuali movimenti di imbardata/rollio dei veicoli garantendo affidabilità nella rilevazione di ostacoli anche in caso di percorsi non regolari
  • La tecnologia ad impulso multiplo consente la rilevazione affidabile degli oggetti/ostacoli anche in condizioni ambientali difficili
  • Montaggio semplice
  • Custodia resistente con grado di protezione IP69K
  • Ampi campi di rilevamento
  • Design compatto

Applicazioni 

 
  • Automazioni veicoli nell'agricoltura
  • Industria mineraria
  • Anti-collisione in condizioni ambientali difficili
  • Assistenza all'approccio di navi alla banchina

 

 
Button to start the search