Skip Navigation Linkssick.it > IT > Home > Prodotti > Novita' di prodotto > Sensori Industriali
Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Sensori Industriali
Ricerca prodotti e soluzioni
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Le nuove fotocellule MHTB15 & MHTB15V 

Straordinaria distanza operativa ed eccellente soppressione di sfondo 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caratteristiche 

 
  • Estremamente affidabili anche su materiali difficili: distanza di rilevamento fino a 150 mm su nero (riflettività 6%); fino a 300 mm su bianco ( riflettività 90%)
  • Regolazione tramite potenziometro
  • LED rosso e custodia assiale
  • Due versioni: MHTB15 con custodia plastica e MHTB15V Inox per il settore alimentare

 

Aree di applicazione 

 

Packaging

  • Rilevamento affidabile di tutti i materiali per il confezionamento
  • Nessuna influenza dagli oggetti sullo sfondo (parti di impianto, oggetti in movimento).

Trasporto & robotica

  • Rilevamento di piccole parti su sfondo in movimento

Elettronica

  • Rilevamento flusso di materiale, presenza, posizionamento
  • Rilevamento PCB e posizionamento

Logistica

  • Rilevamento flusso di materiale, presenza, posizionamento.
  • Rilevamento sicuro di tutti i materiali (anche critici)
  • Grande flessibilità di montaggio, dimensioni compatte

Alimentare

Vantaggi per l’utilizzatore: 

 
  • Precisa soppressione dello sfondo
  • Tecnologia ad alte prestazioni, ora disponibile per applicazioni con limitati spazi di installazione
  • Rilevazione sicura di oggetti di dimensioni ridotte grazie allo spot luminoso compatto
  • Montaggio e regolazione molto semplici
  • Elevata immunità alle interferenze da disturbi luminosi
  • Button to start the search