|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche
- Sensore magnetico analogico per il posizionamento su cilindri pneumatici con T-slot
- Uscita analogica sia in corrente (4..20 mA) che in tensione (0..10 V)
- Massima precisione: risoluzione 0.05 mm, ripetibilità 0.1 mm, linearità 0.3 mm
- Montaggio in cava dall'alto
- 8 diverse lunghezze di misura (da 32 mm a 256 mm)
Vantaggi per il cliente
- Grande flessibilità di utilizzo grazie alle otto lunghezze di misurazione da 32 a 256 mm
- Facile impostazione dei punti di zero e finale con un solo pulsante di teach-in
- Ideale su macchine veloci per accrescere la produttività
- Montaggio in cava dall'alto per una semplice installazione
Aree di utilizzo
Operazioni di test, selezione, qualificazione
Pick and place
Monitoraggio del movimento su sistemi di avvitatura automatica
Soluzione rapida ed economica per posizioni di fine corsa ed intermedie su cilindri pneumatici e pinze
Feedback sulla tensione del film su macchine avvolgitrici
|
|