Skip Navigation Linkssick.it > IT > Home > Prodotti > Novita' di prodotto > Identificazione automatica
Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Identificazione automatica
Ricerca prodotti e soluzioni
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

La scelta migliore per l'alta frequenza   

Interrogator RFID HF a corto raggio RFH620 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Punti di forza 

 

Caratteristiche tecniche:

  • Conforme agli standard ISO/IEC 15693 e ISO/IEC 18000 3M1
  • Antenna integrata per campi lettura/scrittura fino a 160 mm
  • Interfacce dati per RS-232, RS422/485
  • CAN, Ethernet TCP/IP integrati
  • Possibilità di ulteriori protocolli del bus di campo tramite gateway esterni
  • Completamente compatibile con i lettori di codici a barre SICK CLV6xx (accessori, sistema di connessioni, software di configurazione SOPAS)

Vantaggi per il cliente:

  • Alta velocità di trasferimento grazie all’elaborazione dati integrata
  • Semplice da utilizzare – Software SOPAS per una parametrizzazione intuitiva  
  • Mean Time To Repair (MTTR) minimo, grazie alla copia dei parametri su scheda Micro-SD integrata
  • Sicurezza della durata dell’investimento in virtù della compatibilità agli standard ISO/IEC 15693 e ISO/IEC 18000 3M1
  • Non necessita di manutenzione
  • Non ha vincoli di carattere nazionale in quanto approvato da CE e FCC

Aree di applicazione:

  • Logistica, automotive, alimentare, tessile, identificazione di fardelli e qualsiasi tipo di movimentazione di merce che preveda la lettura e scrittura dei Trasponder, fino ad una distanza massima di 16cm ad una velocità di 3m/s.

 

 

 

 
Button to start the search