Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Encoder
Ricerca prodotti e soluzioni
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Encoder lineare TTK70 con interfacce SSI e fieldbus 

Compatto e versatile 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 3 Tabs 
 

Caratteristiche 

 
  • Sensore di posizione assoluto senza contatto
  • Testa di lettura piccola e compatta
  • Interfaccia SSI + SinCos
  • Possibilità di rilevare distanza lineari fino a 4 m
  • Elevata accuratezza (+/- 10 µm)
  • Elevata risoluzione (1µm versione SSI, 3.906 µm versione fieldbus)
  • Velocità operative fino a 10 m/s

Aree di applicazione 

 
  • Assemblaggio, movimentazione, robotica
  • Macchine utensili e sistemi di produzione (meccanica, fresatura, macchine per la forgiatura e il taglio laser)
  • Industria metallurgica e dell’acciaio, industria meccanica e della trasformazione (macchine per la piegatura, lo stampo e il taglio)
  • Industria elettronica, ingegneria di precisione ed industria ottica (industria dei circuiti stampati, del solare, ispezione ottica)
  • Packaging (confezionamento ed etichettatura)  
  • Legno (lavorazione del legno ed industria di trasformazione)
  • Industria elettromedicale (sistemi di terapia e diagnosi)
  • Stampa e carta 
  • Motori lineari

Vantaggi per il cliente 

 
  • La compattezza e l'ampia scelta di interfacce permettono una facile implementazione sia meccanica che elettronica
  • Possibilità di cambiare interfaccia senza sostituire testa di lettura e banda
  • Alto livello di dinamiche di processo grazie a dimensioni compatte e leggerezza
  • Non necessita di manutenzione
  • Resistente a contaminazioni e condensazione
  • Elaborazione Real-Time grazie all’uscita SinCos nella versione con interfaccia SSI
Button to start the search