|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche
- Encoder rotativo programmabile
- Interfacce elettriche
- 4,5 … 5,5 V, TTL / RS422;
- 10 … 32 V, TTL / RS422;
- 10 … 32 V, HTL / push pull;
- 5 … 32 V, TTL / HTL programmabile
- Circonferenza della ruota = 300 mm, con O-ring
- Tipologia di connessione: connettore M12, 8-pin
- Numero di impulsi: 1 … 65536 liberamente programmabili
- Temperatura di lavoro: - 30 … 100 ° C
Vantaggi per il cliente
- La libera programmabilità consente di ottenere la massima adattabilità alle singole esigenze
- Riduzione del numero di codici a magazzino
- L'alta risoluzione garantisce maggior precisione ed affidabilità
- Installazione semplice e veloce
- Affidabile anche in condizioni ambientali difficili
Aree di applicazione
- Misurazione di posizione e velocità su nastri trasportatori
- Lavorazione dell'acciaio e della lamiera
- Industria tessile, della carta e della stampa
|
|