|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche
- Disponibile con 36 o 50 mm di diametro
- Diverse interfacce elettriche
- Versioni ad albero maschio e ad albero cavo
- Tecnologia ottica
- Custodia in alluminio
- Tipologie di connessioni: cavo assiale da 1.5 m, 3 m, 5 m
- Impulsi da 100 a 2500
- Temperature di lavora da -10 a +70 °C
- Grado di protezione IP 65
Vantaggi per il cliente
- Dimensioni e costi contenuti, tecnologia ottica e prestazioni elevate
- Montaggio semplice ed immediato sull’albero del motore, senza giunto (versione ad albero cavo)
- Utilizzo in applicazioni con spazi di installazione limitati
- Serie completa
Aree di applicazione
- Industria del vetro
- Teatri, controllo della movimentazione del sipario
- Industrie del confezionamento, della carta e della stampa, ad esempio su macchine per il riempimento, profilatrici o sigillatrici
- Industria tessile, ad esempio macchine per il taglio del tessuto
|
|