|
|
|
|
|

Page Header
|
Caratteristiche
Una nuova dimensione per la flessibilità
- Risoluzioni fino a 262144 passi al giro
- Tipologie di connessioni: connettore M12 o M23, uscita a cavo universale
- Disco ottico metallico resistente a shock e vibrazioni
- Liberamente programmabile dall'utente senza necessità di alimentazione
- Un solo tool di programmazione per versioni incrementali ed assolute (monogiro e multigiro)
- Offset programmabile
- Risoluzione fino a 30-bit per la versione multigiro AFM60 e, fino a 18-bit per la versione monogiro AFS60
- Distanza tra i cuscinetti: 30 mm
- Massima precisione
- Ampio range di temperatura da -30 °C a +100 °C
- Velocità operativa fino a 9000 rpm
- Spessore 45 mm
Vantaggi per il cliente
- Liberamente programmabile
- Elevata risoluzione per una maggiore precisione di posizionamento
- Riduzione dei costi di stoccaggio
- Disponibilità immediata
- Tempi di fermo macchina ridotti al minimo
- Ampia gamma di varianti meccaniche
Aree di applicazione
- Imballaggio
- Logistica
- Lavorazione del legno
- Energie rinnovabili
|
|