Skip Navigation Linkssick.it > IT > Home > Prodotti > Novita' di prodotto > Sensori di distanza
Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Sensori di distanza
Ricerca prodotti e soluzioni
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

La seconda generazione di sensori a ultrasuoni: 

Serie UM30-2  

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 1 Tab 
 

Caratteristiche 

Nuovo e innovativo! 
  • Nuova generazione di sensori a ultrasuoni della serie UM30
  • Display per facilitare la programmazione e visualizzare la misura
  • Custodia ridotta del 25% per un semplice montaggio in spazi ristretti
  • Precisa soppressione di sfondo
  • Elevata accuratezza grazie alla misurazione time-of-flight
  • Indipendente da colore, materiale e superficie dell'oggetto – rileva anche fogli trasparenti e bottiglie PET
  • 100% di affidabilità su superfici scure e/o riflettenti
  • Immune da contaminazione, es. polvere, sporco, vapori
  • Immune alla luce ambientale e ai disturbi
  • Compensazione della temperatura

 

 

 

 
Button to start the search