Skip Navigation Linkssick.it > IT > Home > Prodotti > Novita' di prodotto > Sensori di distanza
Print
sick.it>Home>Prodotti>Novita' di prodotto>Sensori di distanza
Ricerca prodotti e soluzioni
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

Un nuovo concetto di misurazione di distanza 

Optical Linear Measurement OLM100 

 
   Web Part Container
   Tab Section
Show 2 Tabs 
 

Caratteristiche 

 

  • Posizionamento senza contatto mediante l’utilizzo di una striscia di codici a barre applicata su tutta la lunghezza della corsa 
  • Tecnologia basata sulla visione artificiale, con illuminazione a LED visibile
  • L’alta risoluzione e i brevi tempi di risposta garantiscono un posizionamento rapido e preciso
  • Assenza di parti meccaniche in movimento
  • Resistenza a shock e vibrazioni
  • Distanza massima di lavoro di 10 km anche su tratti non rettilinei
  • Ampio Range di temperatura di lavoro da –30°C a +60°C
  • Elevata tolleranza alle variazioni di temperatura

Aree di applicazione 

 
  • Piattaforma girevole e tavole rotanti: alta flessibilità e affidabile posizionamento
  • Navette e trasportatore sopraelevato: ottimizzazione dei flussi di movimentazione del materiale nella logistica
  • In presenza di angoli: determinare la lunghezza della corsa anche in presenza di curve o tratti discontinui

 

 
Button to start the search